商品一覧
商品一覧
- 1129件中
- 851~860件
チャック
二次電池製造工程向け商品P4※シリーズ 二方向パワフルチャック
- 形番
- CKLB2-P4※
二次電池製造工程用 P4※シリーズ
薄形、軽量コンパクト、高把持力を実現した二本爪タイプです。
【動作ストローク】5・6・8・10・12・16・20・23mm
P4:流路部・摺動部に、銅・亜鉛・ニッケル系材料・電解ニッケルめっきの使用を制限。
P40…
- 業種

チャック
二次電池製造工程向け商品P4※シリーズ パワフルチャック
- 形番
- CKL2-P4※
二次電池製造工程用 P4※シリーズ
薄形、軽量コンパクト、高把持力を実現しました。
【動作ストローク】5・6・8・10・12・16・20・23mm
P4:流路部・摺動部に、銅・亜鉛・ニッケル系材料・電解ニッケルめっきの使用を制限。
P40:全部品に、…
- 業種

チャック
二次電池製造工程向け商品P4※シリーズ 三方爪ベアリングチャック
- 形番
- CKG-P4※
二次電池製造工程用 P4※シリーズ
ベアリング機構の3方爪チャックです。
P4:流路部・摺動部に、銅・亜鉛・ニッケル系材料・電解ニッケルめっきの使用を制限。
P40:全部品に、銅・亜鉛・ニッケル系材料・電解ニッケルめっきの使用を制限。
- 業種

支点ハンド
二次電池製造工程向け商品P4※シリーズ 薄形広角ハンド
- 形番
- HMD-P4※
二次電池製造工程用 P4※シリーズ
広角180°開閉が可能な薄形ハンドです。
【開閉確度】 -4°~184°
P4:流路部・摺動部に、銅・亜鉛・ニッケル系材料・電解ニッケルめっきの使用を制限。
P40:全部品に、銅・亜鉛・ニッケル系材料・電解ニッケ…
- 業種

流量センサ・コントローラ
二次電池製造工程向け商品P4※シリーズ 気体用小形流量センサ ラピフロー®
- 形番
- FSM2
一部バリエーション販売終了
二次電池製造工程用 P4※シリーズ
【販売終了品】
代替商品:FSM3シリーズ
※分離表示器:FSM2-Dシリーズは販売終了対象外です。
2画面2色表示の気体用小形流量センサです。表示一体型、分離表示型の2種類をラインナップしています。
- 業種

空気用圧力センサ
二次電池製造工程向け商品P4※シリーズ 空気用機械式圧力スイッチ圧力スイッチ
- 形番
- APS-W-P4
二次電池製造工程用 P4※シリーズ
空気用圧力センサ
二次電池製造工程向け商品P4※シリーズ デジタル圧力センサ
- 形番
- PPX-P4
二次電池製造工程用 P4※シリーズ
□30mmのコンパクトな2画面・3色表示の圧力スイッチです。
圧力の(現在値)と(設定値)を同時に確認できる2画面表示や、3色表示、設定内容コピー機能、3つのモード設定など使い易さと高機能を満載したデジタル圧力センサです。
IO…
- 業種

電空レギュレータ
二次電池製造工程向け商品P4※シリーズ デジタル電空レギュレータ
- 形番
- EVD-P4
二次電池製造工程用 P4※シリーズ
圧力表示やエラー表示機能・ダイレクトメモリ機能など使い易い機能が充実した、小形・高機能な電空レギュレータです。
P4:流路部・摺動部に、銅・亜鉛・ニッケル系材料・電解ニッケルめっきの使用を制限。
P40:全部品に、銅・亜…
- 業種

F.R.Lコンビネーション
二次電池製造工程向け商品P4※シリーズ ブラケット・ジョイナセット
- 形番
- B※10・B※20・B※30・C※000-J※00
二次電池製造工程用 P4※シリーズ
F.R.Lコンビネーション
屋外向け商品WPシリーズ FRLコンビネーションユニット
- 形番
- CW※
NEW
屋外用 WPシリーズ
【NEW】屋外で安心、安全に使用いただける屋外向け商品WPシリーズがコンビネーション対応が出来るようになりました。
フィルタ・レギュレータ・ルブリケータ等の各機器の主要寸法をコンパクトに統一したモジュール設計です。手配、組付など工数の…
- 業種

- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示