商品一覧

商品一覧

15件中
1~10件
半導体製造工程
薬ガス供給設備向け機器

半導体デバイス製造のファシリティから生産プロセス装置まで、高純度、高精度に対応できる商品を「前工程」「後工程」「薬液供給設備向け機器」「薬ガス供給設備向け機器」「N2パージ関連機器」に分けて、ご提案いたします。薬液、ガス、真空を制御するバルブやレギュレータ、制御システムなど数多く取り揃えております。ISO9001に基づく、徹底した品質管理の元、バルブ単体から、バルブやレギュレータなどを組み合わせたパネルにも対応しております。

わかば商品【特別仕様品】

方向制御弁マニホールド 裏配管シリーズ【特別仕様品】

形番
M3/4GB・M3QRB

NEW

裏配管仕様のマニホールド電磁弁です。食品機械、水処理プラント、半導体製造装置など、省スペースの制御盤への設置に最適です。ガスケット*1との組み合わせにより、防滴性が求められる制御盤においても、エアと電気の分離設置が可能です。

業種
  • 半導体製造工程(前工程)
  • 薬ガス供給設備向け機器
資料・ダウンロード

カタログPDF

CKD plus 会員限定

直動式3ポート電磁弁

ブロックマニホールド

形番
MN3Q

バルブ1連につき3ポート弁を2個搭載し、設置スペースを削減した直動式ブロックマニホールです。給排気ポートの取出し位置が選択できるため、配管取回しの自由度が向上します。
【適応シリンダ径:Φ4~Φ16】

業種
  • 半導体製造工程(前工程)
  • 薬液供給設備向け機器
  • 薬ガス供給設備向け機器
  • N2パージ関連機器

パイロット式3・4・5ポート電磁弁 

パイロット式3・5ポート弁

形番
4GA/BR・M4GA/BR・MN4GA/BR

【NEW】AC200V対応オプションを追加しました。
対応通信拡大しました。

環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化した3・5ポート弁の高機能タイプです。
【適応シリンダ径:Φ20~Φ100】

業種
  • 組立
  • 空気圧サプライ
  • 精製水製造
  • 調整
  • 濾過
  • 製袋(輸液バックの場合)
  • 充填
  • 滅菌(オートクレーブ)
  • 包装
  • 打錠
  • 培養
  • 分取
  • 滅菌装置
  • 理化学分析装置
  • 半導体製造工程(後工程)
  • 薬液供給設備向け機器
  • 薬ガス供給設備向け機器
  • N2パージ関連機器

パイロット式3・4・5ポート電磁弁 

PLC対応型ブロックマニホールド

形番
MN3E・MN4E

カセットタイプで、さらに小形化(高さ39.5mm)を実現した高性能3・4ポートブロックマニホールドです。
【適応シリンダ径:Φ20~Φ40】

業種
  • 半導体製造工程(前工程)
  • 薬液供給設備向け機器
  • 薬ガス供給設備向け機器
  • N2パージ関連機器

エアオペレイト式3・4・5ポート弁 

マスタバルブ

形番
4GA/BR・M4GA/BR

環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化した3・5ポート弁のマスタバルブです。
【適応シリンダ径:Φ20~100】

業種
  • 組立
  • 空気圧サプライ
  • 精製水製造
  • 調整
  • 濾過
  • 製袋(輸液バックの場合)
  • 充填
  • 滅菌(オートクレーブ)
  • 包装
  • 打錠
  • 培養
  • 分取
  • 滅菌装置
  • 理化学分析装置
  • 半導体製造工程(後工程)
  • 薬液供給設備向け機器
  • 薬ガス供給設備向け機器
  • N2パージ関連機器

集積化ガス供給システム

集積化ガス供給システム

形番
IAGD5

省スペース、メンテナンス性を向上させたプロセスガス供給システムです。
お客様のご要望フローに応じ、設計から製作まで行います。
1.125inch、Wシール対応。

業種
  • 半導体製造工程(前工程)
  • 薬ガス供給設備向け機器
資料・ダウンロード

デジタルカタログ

カタログPDF

安全上の注意

CKD plus 会員限定

集積化ガス供給システム

集積化ガス供給システム

形番
IAGD4

省スペース、メンテナンス性を向上させたプロセスガス供給システムです。
お客様のご要望フローに応じ、設計から製作まで行います。
1.5inch、Wシール対応。

業種
  • 半導体製造工程(前工程)
  • 薬ガス供給設備向け機器
資料・ダウンロード

カタログPDF

安全上の注意

CKD plus 会員限定

集積化ガス供給システム

集積化ガス供給システム

形番
IAGD3

省スペース、メンテナンス性を向上させたプロセスガス供給システムです。
お客様のご要望フローに応じ、設計から製作まで行います。
1.5inch、CSシール対応。

業種
  • 半導体製造工程(前工程)
  • 薬ガス供給設備向け機器
資料・ダウンロード

カタログPDF

CKD plus 会員限定

集積化ガス供給システム

クリーンパネル

形番
FICS

お客様のご要望・フローに応じて設計、製造、検査までCKDがユニット保証します。

業種
  • 薬ガス供給設備向け機器
  • N2パージ関連機器
資料・ダウンロード

カタログPDF

CKD plus 会員限定

プロセスガス用機器

プロセスガス用バルブ

形番
LGD

メタルダイアフラム採用のプロセスガス用バルブの追加バリエーションです。高い信頼性と耐久性を継承しつつ、工法を最適化したエコノミーモデルです。
エアオペレイトタイプ、マニュアルタイプをご用意しております。

業種
  • 薬ガス供給設備向け機器
  • 薬液供給設備向け機器
  • 半導体製造工程(前工程)
  • N2パージ関連機器