商品一覧
商品一覧
- 29件中
- 1~10件
- 半導体製造工程
- 半導体製造工程(前工程)
半導体デバイス製造のファシリティから生産プロセス装置まで、高純度、高精度に対応できる商品を「前工程」「後工程」「薬液供給設備向け機器」「薬ガス供給設備向け機器」「N2パージ関連機器」に分けて、ご提案いたします。薬液、ガス、真空を制御するバルブやレギュレータ、制御システムなど数多く取り揃えております。ISO9001に基づく、徹底した品質管理の元、バルブ単体から、バルブやレギュレータなどを組み合わせたパネルにも対応しております。
わかば商品【特別仕様品】
直動式3ポート弁【特別仕様品】
- 形番
- 3QR
NEW
小形直動3ポート弁です。連続通電、自己保持、省配線に対応する特別仕様品です。
(3種類の製品を1つの商品ページに掲載しています。)
【適応シリンダ径:Φ6~Φ20】
- 業種
- 半導体製造工程(前工程)
- 半導体製造工程(後工程)
- 酸素濃縮器

- 資料・ダウンロード
カタログPDF
CKD plus 会員限定
わかば商品【特別仕様品】
方向制御弁マニホールド 裏配管シリーズ【特別仕様品】
- 形番
- M3/4GB・M3QRB
NEW
裏配管仕様のマニホールド電磁弁です。食品機械、水処理プラント、半導体製造装置など、省スペースの制御盤への設置に最適です。ガスケット*1との組み合わせにより、防滴性が求められる制御盤においても、エアと電気の分離設置が可能です。
- 業種
- 半導体製造工程(前工程)
- 薬ガス供給設備向け機器

- 資料・ダウンロード
カタログPDF
CKD plus 会員限定
直動式3ポート電磁弁
直動式3ポート弁
- 形番
- 3QR・3QB・3QE・3QZ
小形3ポート弁のあらゆる用途に対応します。(エアオペレイトバルブ/シリンダ駆動、吸着搬送、エアブローなど)
正圧専用の3QE/Zシリーズ、正負圧用の3QBシリーズ、正負圧用大流量の3QRシリーズがあります。
【適応シリンダ径:Φ…
- 業種
- 半導体製造工程(前工程)
- 半導体製造工程(後工程)
- 酸素濃縮器
- 透析監視装置
- 歯科医療装置

直動式3ポート電磁弁
ブロックマニホールド
- 形番
- MN3Q
バルブ1連につき3ポート弁を2個搭載し、設置スペースを削減した直動式ブロックマニホールです。給排気ポートの取出し位置が選択できるため、配管取回しの自由度が向上します。
【適応シリンダ径:Φ4~Φ16】
- 業種
- 半導体製造工程(前工程)
- 薬液供給設備向け機器
- 薬ガス供給設備向け機器
- N2パージ関連機器

パイロット式3・4・5ポート電磁弁
PLC対応型ブロックマニホールド
- 形番
- MN3E・MN4E
カセットタイプで、さらに小形化(高さ39.5mm)を実現した高性能3・4ポートブロックマニホールドです。
【適応シリンダ径:Φ20~Φ40】
- 業種
- 半導体製造工程(前工程)
- 薬液供給設備向け機器
- 薬ガス供給設備向け機器
- N2パージ関連機器

マニュアルバルブ
薬液用マニュアルバルブ
- 形番
- MMD※※2・GMMD※※2
流量調整バルブ
マニュアル流量調整バルブ
- 形番
- FMD00
流量調整バルブ
電動流量調整バルブ
- 形番
- MNV
液面センサ
ファインレベルスイッチ
- 形番
- KML
NEW
レギュレータ
マニュアル式レギュレータ
- 形番
- PYM・PMM
一部バリエーション販売終了
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- 半導体製造工程
- 半導体製造工程(前工程)
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示