商品一覧
商品一覧
- 14件中
- 11~14件
- 工作機械
- 治具関連
加工精度、スピードが進化する工作機械に対応すべく様々な商品を「空気圧サプライ」「クーラント制御」「治具関連」「センサ」「特殊用途・搬送」に分けてご提案いたします。工作機械の安定加工を助ける空気圧機器、低圧損に対応したクーラント制御機器、加工精度に直結する着座確認、検出スイッチなど多数取り揃えております。圧力や流量の可視化に対応した商品も取り揃えております。
真空ポンプシステム
真空切換ユニット(31.5mm幅)
- 形番
- VSQP
真空ポンプシステム
真空切換ユニット(11mm幅)
- 形番
- VSZPM
小形・軽量で真空破壊時間を大幅に短縮する真空切換ユニットです。
省配線を可能にするマニホールド真空切換ユニットです。
バルブ消費電力0.55W、自己保持タイプも選択可能で省エネに対応します。
【真空弁有効断面積】4.5(㎟…
- 業種
- 治具関連

パイロット式3・4・5ポート電磁弁
高耐久機器HPシリーズ パイロット式3・5ポート弁 プラグインブロックマニホールド
- 形番
- TVG-HP1
高耐久機器 HPシリーズ
【New】ダイレクト配管、電圧AC100V対応(日本限定)、窒素対応を追加
カーボンニュートラル・高い信頼性・使いやすいを追求したプラグインバルブです。耐久回数1.2億回。長期使用でもエアもれ極少を実現。装置非稼働時でエアもれ…
- 業種
- クランプ
- 搬送
- 治具関連
- 耐環境
- 組立

パイロット式3・4・5ポート電磁弁
二次電池製造工程向け商品P4※シリーズ パイロット式3・5ポート弁 プラグインブロックマニホールド
- 形番
- TVG-P4
二次電池製造工程用 P4※シリーズ
カーボンニュートラル・高い信頼性・使いやすいを追求したプラグインバルブです。耐久回数1.2億回。長期使用でもエアもれ極少を実現。装置非稼働時でエアもれを最小限に留め、CO2排出量の削減に貢献します。バルブ幅10mm幅、16mm幅の2種類をラ…
- 業種
- クランプ
- 搬送
- 治具関連
- 耐環境
- 組立

- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- 工作機械
- 治具関連
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示