商品詳細
真空ポンプシステム
真空切換ユニット(31.5mm幅)
- 形番
- VSQP
【大流量】
大流量の制御に最適な31.5㎜幅の真空ユニット。
真空供給用バルブは、ノーマルオープンタイプとノーマルクローズタイプを用意。
| 形番 | 名称 | 使用圧力(MPa) | 真空弁有効断面積(㎟) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| VSQP | 単体 | 0.3~0.7 | 16.5 |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- 工作機械
- 治具関連
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示
Japan
商品詳細
真空ポンプシステム
【大流量】
大流量の制御に最適な31.5㎜幅の真空ユニット。
真空供給用バルブは、ノーマルオープンタイプとノーマルクローズタイプを用意。
| 形番 | 名称 | 使用圧力(MPa) | 真空弁有効断面積(㎟) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| VSQP | 単体 | 0.3~0.7 | 16.5 |