商品一覧

商品一覧

14件中
1~10件
工作機械
治具関連

加工精度、スピードが進化する工作機械に対応すべく様々な商品を「空気圧サプライ」「クーラント制御」「治具関連」「センサ」「特殊用途・搬送」に分けてご提案いたします。工作機械の安定加工を助ける空気圧機器、低圧損に対応したクーラント制御機器、加工精度に直結する着座確認、検出スイッチなど多数取り揃えております。圧力や流量の可視化に対応した商品も取り揃えております。

パイロット式3・4・5ポート電磁弁 

パイロット式3・5ポート弁 プラグインブロックマニホールド

形番
TVG

NEW

【New】ダイレクト配管、電圧AC100V対応(日本限定)、窒素対応を追加

カーボンニュートラル・高い信頼性・使いやすいを追求したプラグインバルブです。耐久回数1.2億回。長期使用でもエアもれ極少を実現。装置非稼働時でエアもれ…

業種
  • クランプ
  • 搬送
  • 治具関連
  • 耐環境
  • 組立

リモートI/O

リモートI/O

形番
RT

NEW

【New】OPC UA子局追加
【New】デジタル入力/出力 プッシュイン端子台32点を追加
【New】Web API子局追加(日本・EU・アメリカ限定発売)

デジタル入出力、アナログ入出力、IO-Linkマスタに…

業種
  • クランプ
  • 搬送
  • 治具関連
  • 耐環境
  • 組立
  • 検査
資料・ダウンロード

カタログPDF

安全上の注意

取扱説明書

ソフトウェア

3D CAD

CKD plus 会員限定

チャック

ゴムカバー付パワフルチャック

形番
CKLG2

3方爪チャックのベーシックモデルにゴムカバー付を追加しました。薄形、軽量コンパクト、高把持力の特長はそのままに、切粉や水滴の侵入を防止し、耐環境性を向上させました。

【チューブ内径】Φ20~Φ100
【動作ストローク】5…

業種
  • 耐環境
  • 冷却水
  • ハンドリング
  • 検査
  • 治具関連
  • 特殊用途・搬送

クランプシリンダ

ロータリクランプシリンダ(シングルガイドタイプ)

形番
RCS2

回転運動と直線運動の組み合わせにより、省スペース化が実現できるロータリークランプシリンダのシングルガイドタイプです。高剛性で評価が高い従来のダブルガイドタイプ(RCC2シリーズ)に比べ大幅に全長が短くなります。クランプレバーの形状やシリンダ…

業種
  • クランプ
  • 搬送
  • 組立
  • 治具関連

空気用圧力センサ

デジタルギャップスイッチ

形番
GPS3・MGPS3・UGPS3

ワイドレンジのギャップスイッチがデジタル表示でさらに使いやすくなりました。
業界初!高精度2点出力で操作も簡単です。

業種
  • 治具関連

高速形シリンダ

高エネルギー吸収シリンダ

形番
HCM

ハイスピード(2000mm/s)でかつ高エネルギーの吸収が可能なシリンダです。樹脂などの成型品の取り出し用に使用可能です。

業種
  • 治具関連

専用流体用電磁弁

圧縮空気用パイロット式2ポート電磁弁

形番
EXA・GEXA

圧縮空気制御用の小形パイロット式電磁弁です。エアブロー用途に最適で装置、システムの環境対応に貢献します。

業種
  • 歯科医療装置
  • 検査
  • 治具関連
資料・ダウンロード

カタログPDF

安全上の注意

取扱説明書

2D CAD

3D CAD

CKD plus 会員限定

空気用圧力センサ

刃具折れ検出スイッチ

形番
TLPS・MTLPS・UTLPS

金属加工ラインのドリル・タップ破損、欠損を回転中でも非接触にて検出するエアセンサです。検出ノズルは刃具に合わせた専用ノズルユニットを用意しています。また、エアセンサの特長の一つである悪環境下での使用にもお応えします。

業種
  • 治具関連

空気用圧力センサ

着座確認スイッチ(ギャップスイッチ)

形番
GPS2・MGPS2・UGPS2

ワークの着座確認・クランプ確認に使用するエアセンサです。ジョイナ連結構造の採用によるモジュラ化、アルミダイキャスト化によるボディ強度アップを実現しました。

業種
  • 治具関連

空気用圧力センサ

密着確認スイッチ

形番
HPS・MHPS・UHPS

高精度ニードル機構の採用で密着確認等高精度な検出が可能になります。また各種特殊ノズルにより、様々な位置検出への展開も可能です。

業種
  • 治具関連