商品一覧
商品一覧
- 14件中
- 1~10件
- 工作機械
- 治具関連
加工精度、スピードが進化する工作機械に対応すべく様々な商品を「空気圧サプライ」「クーラント制御」「治具関連」「センサ」「特殊用途・搬送」に分けてご提案いたします。工作機械の安定加工を助ける空気圧機器、低圧損に対応したクーラント制御機器、加工精度に直結する着座確認、検出スイッチなど多数取り揃えております。圧力や流量の可視化に対応した商品も取り揃えております。
パイロット式3・4・5ポート電磁弁
パイロット式3・5ポート弁 プラグインブロックマニホールド
- 形番
- TVG
NEW
【New】 個別配線(単体/マニホールド)オプションを追加
カーボンニュートラル・高い信頼性・使いやすいを追求したプラグインバルブです。耐久回数1.2億回。長期使用でもエアもれ極少を実現。装置非稼働時でエアもれを最小限に留め、…
- 業種
- クランプ
- 搬送
- 治具関連
- 耐環境
- 組立

リモートI/O
リモートI/O
- 形番
- RT
NEW
【New】OPC UA子局追加
【New】デジタル入力/出力 プッシュイン端子台32点を追加
【New】Web API子局追加(日本・EU・アメリカ限定発売)
デジタル入出力、アナログ入出力、IO-Linkマスタに…
- 業種
- クランプ
- 搬送
- 治具関連
- 耐環境
- 組立
- 検査

チャック
ゴムカバー付パワフルチャック
- 形番
- CKLG2
3方爪チャックのベーシックモデルにゴムカバー付を追加しました。薄形、軽量コンパクト、高把持力の特長はそのままに、切粉や水滴の侵入を防止し、耐環境性を向上させました。
【チューブ内径】Φ20~Φ100
【動作ストローク】5…
- 業種
- 耐環境
- 冷却水
- ハンドリング
- 検査
- 治具関連
- 特殊用途・搬送

クランプシリンダ
ロータリクランプシリンダ(シングルガイドタイプ)
- 形番
- RCS2
回転運動と直線運動の組み合わせにより、省スペース化が実現できるロータリークランプシリンダのシングルガイドタイプです。高剛性で評価が高い従来のダブルガイドタイプ(RCC2シリーズ)に比べ大幅に全長が短くなります。クランプレバーの形状やシリンダ…
- 業種
- クランプ
- 搬送
- 組立
- 治具関連

専用流体用電磁弁
圧縮空気用パイロット式2ポート電磁弁
- 形番
- EXA・GEXA
高速形シリンダ
高エネルギー吸収シリンダ
- 形番
- HCM
空気用圧力センサ
デジタルギャップスイッチ
- 形番
- GPS3・MGPS3・UGPS3
空気用圧力センサ
刃具折れ検出スイッチ
- 形番
- TLPS・MTLPS・UTLPS
金属加工ラインのドリル・タップ破損、欠損を回転中でも非接触にて検出するエアセンサです。検出ノズルは刃具に合わせた専用ノズルユニットを用意しています。また、エアセンサの特長の一つである悪環境下での使用にもお応えします。
- 業種
- 治具関連

空気用圧力センサ
着座確認スイッチ(ギャップスイッチ)
- 形番
- GPS2・MGPS2・UGPS2
ワークの着座確認・クランプ確認に使用するエアセンサです。ジョイナ連結構造の採用によるモジュラ化、アルミダイキャスト化によるボディ強度アップを実現しました。
- 業種
- 治具関連

空気用圧力センサ
密着確認スイッチ
- 形番
- HPS・MHPS・UHPS
一部バリエーション販売終了
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- 工作機械
- 治具関連
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示