商品一覧

商品一覧

65件中
1~10件
工作機械

加工精度、スピードが進化する工作機械に対応すべく様々な商品を「空気圧サプライ」「クーラント制御」「治具関連」「センサ」「特殊用途・搬送」に分けてご提案いたします。工作機械の安定加工を助ける空気圧機器、低圧損に対応したクーラント制御機器、加工精度に直結する着座確認、検出スイッチなど多数取り揃えております。圧力や流量の可視化に対応した商品も取り揃えております。

わかば商品【特別仕様品】

屈折率式濃度センサ【特別仕様品】

形番
WCS

NEW

【水溶性クーラント濃度常時監視の最適解】
インラインの濃度測定で品質安定と作業者の負担を軽減します。常時監視でトラブルからの解放をご提案いたします。

業種
  • クーラント制御
  • センサ
資料・ダウンロード

カタログPDF

取扱説明書

CKD plus 会員限定

パイロット式3・4・5ポート電磁弁 

パイロット式3・5ポート弁 プラグインブロックマニホールド

形番
TVG

NEW

【New】 個別配線(単体/マニホールド)オプションを追加

カーボンニュートラル・高い信頼性・使いやすいを追求したプラグインバルブです。耐久回数1.2億回。長期使用でもエアもれ極少を実現。装置非稼働時でエアもれを最小限に留め、…

業種
  • クランプ
  • 搬送
  • 治具関連
  • 耐環境
  • 組立

パルスブロー

二次電池製造工程向け商品P4※シリーズ パルスブローバルブ

形番
BNP-P4

NEW

二次電池製造工程用 P4※シリーズ

【NEW】二次電池対応機器P4シリーズを追加しました。

間欠エア方式(パルスブロー)でエア消費量を75%削減します。
圧縮エアを削減することで、カーボンニュートラルに貢献します。

P4:流路部・摺動部に、銅…

業種
  • 特殊用途・搬送
  • 組立
資料・ダウンロード

カタログPDF

取扱説明書

3D CAD

CKD plus 会員限定

パルスブロー

食品製造工程向け商品FPシリーズ パルスブローバルブ

形番
BNP-FP1

NEW

食品製造工程用 FP※シリーズ

【NEW】食品製造工程向け商品FP1シリーズを追加しました。

間欠エア方式(パルスブロー)でエア消費量を75%削減します。
圧縮エアを削減することで、カーボンニュートラルに貢献します。

FP1:流路部・摺動…

業種
  • 特殊用途・搬送
  • 組立
資料・ダウンロード

カタログPDF

取扱説明書

3D CAD

CKD plus 会員限定

パイロット式3・4・5ポート電磁弁 

パイロット式5ポート電磁弁

形番
4GA4R・4GB4R

NEW

環境性・安全機能・操作性・信頼性のすべてを備えた高性能5ポート弁の大流量タイプです。
4G1・2・3Rシリーズの省電力コイルを4G4へ搭載し4G4Rへリニューアルしました。
φ140までの大形シリンダも0.1Wの省電力で駆動可能…

業種
  • 組立
  • 空気圧サプライ
  • 精製水製造
  • 調整
  • 濾過
  • 製袋(輸液バックの場合)
  • 充填
  • 滅菌(オートクレーブ)
  • 包装
  • 打錠
  • 培養
  • 分取
  • 滅菌装置
  • 生化学分析装置

エアモニタリングユニット

エアモニタリングユニット【日本限定販売】

形番
CVU

NEW

設備の圧縮エアの状態(流量/圧力など)を簡単にモニタリング、可視化できるユニット商品です。
リモートI/O RTシリーズと連携することで、ワンストップでデータ管理ができます。

業種
  • 組立
  • 検査
  • 搬送
  • 空気圧サプライ
資料・ダウンロード

カタログPDF

取扱説明書

2D CAD

3D CAD

CKD plus 会員限定

パルスブロー

パルスブローバルブ

形番
BNP

NEW

間欠エア方式(パルスブロー)でエア消費量を75%削減します。
圧縮エアを削減することで、カーボンニュートラルに貢献します。

業種
  • 特殊用途・搬送
  • 組立
資料・ダウンロード

カタログPDF

取扱説明書

2D CAD

3D CAD

CKD plus 会員限定

汎用タイプ

ダイレクトドライブモータ(ABSODEX)ドライバ

形番
AXD

AXDシリーズは、AX1R、AX2R、AX4R、AX8Rに対応したACタイプ用ドライバです。従来製品に対して、操作性を向上し、小形化を実現しました。パラレルI/O、CC-Link、EtherNet/IP、EtherCATに対応可能です。

業種
  • 組立
  • 検査
  • 特殊用途・搬送
  • 半導体製造工程(後工程)
  • 半自動設備

リモートI/O

リモートI/O

形番
RT

NEW

【New】OPC UA子局追加
【New】デジタル入力/出力 プッシュイン端子台32点を追加
【New】Web API子局追加(日本・EU・アメリカ限定発売)

デジタル入出力、アナログ入出力、IO-Linkマスタに…

業種
  • クランプ
  • 搬送
  • 治具関連
  • 耐環境
  • 組立
  • 検査
資料・ダウンロード

カタログPDF

安全上の注意

取扱説明書

ソフトウェア

3D CAD

CKD plus 会員限定

ソフトウェア

画像処理ビジュアルプログラミングツール

形番
Facilea(AES)

「誰でも簡単に」をコンセプトに専門言語(C言語・JAVA)などを用いることなくビジュアルプログラミング方式でブロックを積み重ねることでプログラムを作成することができます。

業種
  • クランプ
  • 位置決め
  • 組立
  • ハンドリング
  • 検査
  • 特殊用途・搬送
資料・ダウンロード

技術資料

CKD plus 会員限定