商品一覧
商品一覧
- 65件中
- 31~40件
- 工作機械
加工精度、スピードが進化する工作機械に対応すべく様々な商品を「空気圧サプライ」「クーラント制御」「治具関連」「センサ」「特殊用途・搬送」に分けてご提案いたします。工作機械の安定加工を助ける空気圧機器、低圧損に対応したクーラント制御機器、加工精度に直結する着座確認、検出スイッチなど多数取り揃えております。圧力や流量の可視化に対応した商品も取り揃えております。
パイロット式3・4・5ポート電磁弁
パイロット式3・5ポート弁
- 形番
- 4GD/ER・M4GD/ER・MN4GD/ER
【NEW】対応通信拡大しました。
環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化した3・5ポート弁のスタンダードタイプです。
【適応シリンダ径:Φ20~Φ100】
- 業種
- 組立
- 空気圧サプライ
- 精製水製造
- 調整
- 濾過
- 製袋(輸液バックの場合)
- 充填
- 滅菌(オートクレーブ)
- 包装
- 打錠
- 培養
- 分取
- 滅菌装置
- 理化学分析装置

パイロット式3・4・5ポート電磁弁
プラグインマニホールド
- 形番
- W4GB/Z4・MW4GB/Z4
【NEW】対応通信拡大しました。
設置面積、作業性、寿命、消費電力など主要性能すべてをランクアップしたプラグインタイプ5ポート弁の大流量タイプです。
【適応シリンダ径:Φ63~Φ125】
- 業種
- 空気圧サプライ
- 耐環境
- 搬送

エアオペレイト式3・4・5ポート弁
マスタバルブ
- 形番
- 4GA/BR・M4GA/BR
環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化した3・5ポート弁のマスタバルブです。
【適応シリンダ径:Φ20~100】
- 業種
- 組立
- 空気圧サプライ
- 精製水製造
- 調整
- 濾過
- 製袋(輸液バックの場合)
- 充填
- 滅菌(オートクレーブ)
- 包装
- 打錠
- 培養
- 分取
- 滅菌装置
- 理化学分析装置
- 半導体製造工程(後工程)
- 薬液供給設備向け機器
- 薬ガス供給設備向け機器
- N2パージ関連機器

電空レギュレータ
高精度電空レギュレータ
- 形番
- EVR
半導体圧力センサと電子制御回路によるフィードバック制御を採用し、電気信号により、空気圧を連続的かつ、高精度にコントロールできる電空レギュレータです。
- 業種
- センサ

電空レギュレータ
デジタル電空レギュレータ
- 形番
- EVD
圧力表示やエラー表示機能・ダイレクトメモリ機能など使い易い機能が充実した、小形・高機能な電空レギュレータです。
- 業種
- 半導体製造工程(後工程)
- 特殊用途・搬送

クーラント用機器
クーラント用圧力スイッチ
- 形番
- CPE・CPD
クーラント用機器
チェック弁(液体用)
- 形番
- CCH
クーラント用機器
低圧用3ポート弁(クーラントバルブ)
- 形番
- CV3E・CVS3E
工作機におけるクーラント液制御に特化した異物に強い3ポートエアオペレイトバルブです。
【最高使用圧力:0.3MPa】
【接続口径:Rc3/4、1】
- 業種
- クーラント制御

クーラント用機器
中・高圧用エアオペレイト式3ポート弁(クーラントバルブ)
- 形番
- CVE3・CVSE3
工作機におけるクーラント液制御に特化した異物に強い3ポートエアオペレイトバルブです。接続口径はRc3/8~1まで中圧仕様(3.5MPa)と高圧仕様(7.0MPa)をラインナップしました。
- 業種
- クーラント制御

クーラント用機器
エアオペレイト式2ポート弁(クーラントバルブ)
- 形番
- CVE2・CVSE2・GCVE2・GCVSE2
工作機におけるクーラント液制御に特化した異物に強いエアオペレイトバルブです。幅広い接続口径と圧力仕様(最高7.0MPa)をラインナップし、電磁弁搭載形、マニホールドタイプなど多彩なバリエーションでクーラント液制御の最適化を実現します。
- 業種
- クーラント制御

- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- 工作機械
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示