商品一覧
商品一覧
- 65件中
- 1~10件
- 工作機械
加工精度、スピードが進化する工作機械に対応すべく様々な商品を「空気圧サプライ」「クーラント制御」「治具関連」「センサ」「特殊用途・搬送」に分けてご提案いたします。工作機械の安定加工を助ける空気圧機器、低圧損に対応したクーラント制御機器、加工精度に直結する着座確認、検出スイッチなど多数取り揃えております。圧力や流量の可視化に対応した商品も取り揃えております。
わかば商品【特別仕様品】
屈折率式濃度センサ【特別仕様品】
- 形番
- WCS
NEW
【水溶性クーラント濃度常時監視の最適解】
インラインの濃度測定で品質安定と作業者の負担を軽減します。常時監視でトラブルからの解放をご提案いたします。
- 業種
- クーラント制御
- センサ

パイロット式3・4・5ポート電磁弁
パイロット式3・5ポート弁 プラグインブロックマニホールド
- 形番
- TVG
NEW
【New】 個別配線(単体/マニホールド)オプションを追加
カーボンニュートラル・高い信頼性・使いやすいを追求したプラグインバルブです。耐久回数1.2億回。長期使用でもエアもれ極少を実現。装置非稼働時でエアもれを最小限に留め、…
- 業種
- クランプ
- 搬送
- 治具関連
- 耐環境
- 組立

パルスブロー
二次電池製造工程向け商品P4※シリーズ パルスブローバルブ
- 形番
- BNP-P4
NEW
二次電池製造工程用 P4※シリーズ
【NEW】二次電池対応機器P4シリーズを追加しました。
間欠エア方式(パルスブロー)でエア消費量を75%削減します。
圧縮エアを削減することで、カーボンニュートラルに貢献します。
P4:流路部・摺動部に、銅…
- 業種
- 特殊用途・搬送
- 組立

パルスブロー
食品製造工程向け商品FPシリーズ パルスブローバルブ
- 形番
- BNP-FP1
NEW
食品製造工程用 FP※シリーズ
【NEW】食品製造工程向け商品FP1シリーズを追加しました。
間欠エア方式(パルスブロー)でエア消費量を75%削減します。
圧縮エアを削減することで、カーボンニュートラルに貢献します。
FP1:流路部・摺動…
- 業種
- 特殊用途・搬送
- 組立

パイロット式3・4・5ポート電磁弁
パイロット式5ポート電磁弁
- 形番
- 4GA4R・4GB4R
NEW
環境性・安全機能・操作性・信頼性のすべてを備えた高性能5ポート弁の大流量タイプです。
4G1・2・3Rシリーズの省電力コイルを4G4へ搭載し4G4Rへリニューアルしました。
φ140までの大形シリンダも0.1Wの省電力で駆動可能…
- 業種
- 組立
- 空気圧サプライ
- 精製水製造
- 調整
- 濾過
- 製袋(輸液バックの場合)
- 充填
- 滅菌(オートクレーブ)
- 包装
- 打錠
- 培養
- 分取
- 滅菌装置
- 生化学分析装置

エアモニタリングユニット
エアモニタリングユニット【日本限定販売】
- 形番
- CVU
NEW
設備の圧縮エアの状態(流量/圧力など)を簡単にモニタリング、可視化できるユニット商品です。
リモートI/O RTシリーズと連携することで、ワンストップでデータ管理ができます。
- 業種
- 組立
- 検査
- 搬送
- 空気圧サプライ

パルスブロー
パルスブローバルブ
- 形番
- BNP
NEW
汎用タイプ
ダイレクトドライブモータ(ABSODEX)ドライバ
- 形番
- AXD
AXDシリーズは、AX1R、AX2R、AX4R、AX8Rに対応したACタイプ用ドライバです。従来製品に対して、操作性を向上し、小形化を実現しました。パラレルI/O、CC-Link、EtherNet/IP、EtherCATに対応可能です。

リモートI/O
リモートI/O
- 形番
- RT
NEW
【New】OPC UA子局追加
【New】デジタル入力/出力 プッシュイン端子台32点を追加
【New】Web API子局追加(日本・EU・アメリカ限定発売)
デジタル入出力、アナログ入出力、IO-Linkマスタに…
- 業種
- クランプ
- 搬送
- 治具関連
- 耐環境
- 組立
- 検査

ソフトウェア
画像処理ビジュアルプログラミングツール
- 形番
- Facilea(AES)
「誰でも簡単に」をコンセプトに専門言語(C言語・JAVA)などを用いることなくビジュアルプログラミング方式でブロックを積み重ねることでプログラムを作成することができます。
- 業種
- クランプ
- 位置決め
- 組立
- ハンドリング
- 検査
- 特殊用途・搬送

- 資料・ダウンロード
技術資料
CKD plus 会員限定
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- 工作機械
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示