商品一覧
商品一覧
- 46件中
- 31~40件
真空ポンプシステム
真空切換ユニット(11mm幅)
- 形番
- VSZPM
小形・軽量で真空破壊時間を大幅に短縮する真空切換ユニットです。
省配線を可能にするマニホールド真空切換ユニットです。
バルブ消費電力0.55W、自己保持タイプも選択可能で省エネに対応します。
【真空弁有効断面積】4.5(㎟…
- 業種
- 治具関連

吸着パッド
精密吸着プレート
- 形番
- PVP
真空関連機器
落下防止弁
- 形番
- VSECV
複数のパット使用時に、吸着していないパッドがあっても正常に真空を保持する落下防止弁です。
【接続口径】M3, M4, M5, M6, M10, R1/8
- 業種
- ハンドリング
- 搬送

真空関連機器
ファインバッファ
- 形番
- FBU2
真空関連機器
真空フィルタ
- 形番
- VFA
真空関連機器
真空破壊ユニット
- 形番
- VSLF
真空破壊機構を備えた真空エジェクタ用の真空破壊ユニットです。
真空エジェクタの真空特性はそのままに真空破壊エアを制御可能にします。
【接続口径】Φ4, Φ6
- 業種

真空関連機器
デジタル表示付真空用圧力スイッチ
- 形番
- VSUS
真空関連機器
真空エジェクタ内蔵形吸着パッド エアピンセット
- 形番
- VST
エジェクタシステム
食品製造工程向け商品FPシリーズ エジェクタシステム対応タイプ 単体タイプ
- 形番
- VSH-FP1・VSC-FP1
食品製造工程用 FP※シリーズ
性能・形状の異なるタイプが豊富に揃い、様々な条件に対応可能です。
【ノズル径】:0.5, 0.7, 1.0, 1.2, 1.5, 2.0 (㎜)
【吸込み流量】:7~180 (L/min(ANR))
FP1:流路部・摺動部…
- 業種

真空関連機器
二次電池対応機器P4※シリーズ 真空レギュレータ
- 形番
- VRA2000-P4
二次電池製造工程用 P4※シリーズ
繊細なワークの吸着システムや検査システムなどの精密な圧力調整を必要とする回路に最適です。コンパクト・大流量・高精度の真空レギュレータです。
P4:流路部・摺動部に、銅・亜鉛・ニッケル系材料・電解ニッケルめっきの使用を制限。
- 業種

- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- 真空システム機器
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示