商品一覧
商品一覧
- 46件中
- 21~30件
エジェクタシステム
真空エジェクタユニット(16mm幅)
- 形番
- VSK・VSKM
豊富なユニットをモジュール化、使用目的に合った様々な選定が可能なエジェクタユニットです。
【ノズル径】0.5, 0.7, 1.0, 1.2 (㎜)
【吸込み流量】7~50 (L/min(ANR))
- 業種

エジェクタシステム
真空エジェクタユニット(20mm幅)
- 形番
- VSJ・VSJM
破壊エア流量&リリーフ圧力調整ニードル付の真空エジェクタユニットです。
【ノズル径(㎜)】0.5, 0.7, 1.0, 1.2
【吸込み流量(L/min(ANR))】7~38
- 業種

エジェクタシステム
真空エジェクタユニット(10.3mm幅)
- 形番
- VSN・VSNM
高速、かつ安定した応答性を実現した小形エジェクタユニットです。
小形・軽量で、特に高さ寸法をコンパクト化しました。
【ノズル径】0.4, 0.5, 0.6 (㎜)
【吸込み流量】2~9.5 (L/min(ANR))
- 業種
- 半導体製造工程(後工程)

エジェクタシステム
真空エジェクタユニット(10.5mm幅)
- 形番
- VSX・VSXM
10.5mm幅のコンパクトボディで、多連で使用しても設置がコンパクトな真空エジェクタユニットです。
【ノズル径】0.5, 0.7, 1.0 (㎜)
【吸込み流量】3~26 (L/min(ANR))
- 業種

エジェクタシステム
真空エジェクタユニット(31.5mm幅)
- 形番
- VSQ
大流量の制御に最適な真空エジェクタユニットです。
【ノズル径】0.7, 1.0, 1.2, 1.5, 2.0 (㎜)
【吸込み流量】24~180 (L/min(ANR))
- 業種

エジェクタシステム
真空エジェクタユニット(11mm幅)
- 形番
- VSZM
小型・軽量で真空破壊時間を大幅に短縮した真空エジェクタユニットです。
省配線マニホールドタイプです。
【ノズル径】0.5, 0.7, 1.0 (㎜)
【吸込み流量】7~24 (L/min(ANR))
- 業種

真空ポンプシステム
真空切換ユニット(20mm幅)
- 形番
- VSJP・VSJPM
破壊エア流量&リリーフ圧力調整ニードル付真空切換ユニットです。
全ての機能が集約されたスタンダードタイプです。
【真空弁有効断面積】3.5, 5 (㎟)
- 業種

真空ポンプシステム
真空切換ユニット(10.3mm幅)
- 形番
- VSNP・VSNPM
真空ポンプシステム
真空切換ユニット(10.5mm幅)
- 形番
- VSXP・VSXPM
10.5mm幅のコンパクトボディで、多連で使用しても設置がコンパクトな真空切換ユニットです。
【真空弁有効断面積】
2方弁仕様:3.5, 4.5 (㎟)
3方弁仕様:3.0, 3.6 (㎟)
- 業種

真空ポンプシステム
真空切換ユニット(31.5mm幅)
- 形番
- VSQP
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- 真空システム機器
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示