产品列表
产品列表
- 1129件中
- 491~500件
流量传感器・控制器
气体用小型流量传感器 RAPIFLOW®
- 型号
- FSM2
部分衍生系列销售中止
【停产产品】
代替产品:FSM3系列
※分离显示器FSM2-D系列还销售中。
双画面双色显示气体用小型流量传感器。
备有显示一体型、显示分离型2种产品类型。
- 行业
- 保护气体
- 检查
- 理化分析设备

流量传感器・控制器
卡曼涡街式流量传感器
- 型号
- WFK2
荣获2018年度优秀设计奖。
是涵盖0.4~250L/min的卡曼涡街式流量传感器。可进行各种输出的切换设定,支持IO-Link通信。标配液温侧功能,最高可应对95℃的流体温度,最适合各种冷却水的监视。
- 行业
- 理化分析设备

空气用压力传感器
数字显示式间隙开关
- 型号
- GPS3・MGPS3・UGPS3
空气用压力传感器
多功能显示器
- 型号
- MD
空气用压力传感器
数字压力传感器
- 型号
- PPX
是□30mm的小型双画面、3色显示压力传感器。
具备可同时确认压力的〔当前值〕和〔设定值〕的双画面显示、3色显示、设定内容复制功能、3种模式设定等使用便捷性和高功能的数字显示式压力传感器。
通过IO-Link的对应有助于设备的I…
- 行业
- 半导体制造工序(后工序)

空气用压力传感器
空气用机械式压力开关
- 型号
- APE・APS
空气用压力传感器
刀具折断检测开关
- 型号
- TLPS・MTLPS・UTLPS
即使在旋转中也能以非接触方式检测金属加工生产线的钻头、螺纹破损、缺损的空气传感器。检测喷嘴备有与刀具匹配的专用喷嘴单元。此外,还可应对空气传感器特长之一的恶劣环境下的使用。
- 行业
- 夹具关联

空气用压力传感器
电子式小型压力开关(PARECT压力开关)
- 型号
- PPE
15mm宽的小型压力开关。采用微调电容器设定方式的小型形状和3种配管连接(R1/8、φ6螺堵、φ6快插接头)及防尘、防水结构,使用方式灵活自如。
- 行业
- 传感器

空气用压力传感器
带数字显示的电子式压力开关
- 型号
- PPG
空气用压力传感器
到位确认开关(间隙开关)
- 型号
- GPS2・MGPS2・UGPS2
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品