产品列表

产品列表

1129件中
301~310件

先导式3・4・5通电磁阀

先导式3・5通阀

型号
4GD/ER・M4GD/ER・MN4GD/ER

【NEW】扩大了对应通信。

是优化了环境性能、安全性、可靠性、易用性的3、5通阀的标准型产品。
【适用缸径:Φ20~Φ100】

行业
  • 组装
  • 气源供给装置
  • 精制水生产
  • 调整
  • 过滤
  • 制袋(输液袋)
  • 填充
  • 杀菌(高压灭菌器)
  • 包装
  • 压片
  • 培养
  • 分装
  • 灭菌装置
  • 理化分析设备

先导式3・4・5通电磁阀

插入式集成阀

型号
W4GB/Z4・MW4GB/Z4

【NEW】扩大了对应通信。

安装面积、操作性、寿命、功耗等主要性能均实现升级的插入式5通阀的大流量型产品。
【适用缸径:Φ63~Φ125】

行业
  • 气源供给装置
  • 耐环境
  • 搬运

先导式3・4・5通电磁阀

PLC对应型模块集成阀

型号
MN3E・MN4E

采用盒式设计,是进一步实现了小型化(高39.5mm)的高性能3・4通模块集成阀。
【适用缸径:Φ20~Φ40】

行业
  • 半导体制造工序(前工序)
  • 化学液体供给设备用元件
  • 化学气体供给设备用元件
  • 氮气清洗关联元件

先导式3・4・5通电磁阀

SELEX阀

型号
4KA/B・M4KA/B・MN4KB

提高了滑动部位的耐磨损性和滑动性,大幅度延长了寿命,实现了稳定的响应。
【适用缸径:Φ20~Φ160】

行业
资料⁄下载

样本PDF

维护用部件

安全注意事项

2D CAD

3D CAD

CKD plus 仅限会员

先导式3・4・5通电磁阀

SELEX阀

型号
4F・M4F

详细分析金属阀芯、截止阀、O形圈阀芯等各种阀方式的优缺点,只吸取各种方式优点的划时代的软阀芯阀、SELEX阀。
在阀结构、自润滑、严酷环境下的使用等方面的综合性能获得了各方好评。
【适用缸径:Φ6~Φ250】

行业
资料⁄下载

样本PDF

维护用部件

安全注意事项

2D CAD

3D CAD

CKD plus 仅限会员

先导式3・4・5通电磁阀

支持NAMUR的SELEX阀

型号
4F-NM・4F※※0E-NM・4F※※0EX-NM

高可靠性4F系列中的NAMUR接口对应系列可供选择。
支持非防爆、防爆系列。

行业
资料⁄下载

样本PDF

安全注意事项

3D CAD

CKD plus 仅限会员

气控式3・4・5通阀

气控阀

型号
4GA/BR・M4GA/BR

优化了环境性能、安全性、可靠性、易用性的3、5通阀的气控阀。
【适用缸径:Φ20~100】

行业
  • 组装
  • 气源供给装置
  • 精制水生产
  • 调整
  • 过滤
  • 制袋(输液袋)
  • 填充
  • 杀菌(高压灭菌器)
  • 包装
  • 压片
  • 培养
  • 分装
  • 灭菌装置
  • 理化分析设备
  • 半导体制造工序(后工序)
  • 化学液体供给设备用元件
  • 化学气体供给设备用元件
  • 氮气清洗关联元件
资料⁄下载

样本PDF

安全注意事项

2D CAD

3D CAD

CKD plus 仅限会员

气控式3・4・5通阀

SELEX阀・气控阀

型号
4KA/B・M4KA/B

采用产品阵容丰富的4KB系列空气源进行切换动作(无需电源)的类型。
【适用缸径:Φ20~Φ160】

行业
资料⁄下载

样本PDF

安全注意事项

3D CAD

CKD plus 仅限会员

气控式3・4・5通阀

SELEX阀・气控阀

型号
4F・M4F

采用可应用于广泛领域的4F系列空气源进行切换动作(无需电源)的类型。
【适用缸径:Φ10~Φ250】

行业
资料⁄下载

样本PDF

维护用部件

安全注意事项

2D CAD

3D CAD

CKD plus 仅限会员

ISO标准5通电磁阀

ISO标准阀气控阀

型号
PV5S-0

ISO标准阀是符合实现了阀安装尺寸全球统一的ISO标准的5通气控阀。
【适用气缸:Φ20~Φ160】

行业
资料⁄下载

样本PDF

安全注意事项

3D CAD

CKD plus 仅限会员