产品列表
产品列表
- 1129件中
- 271~280件
冷凝水排出器
冷凝水排出器(快速排水器)
- 型号
- DT3000-W・DT4000-W
部分衍生系列销售中止
冷凝水排出器
冷凝水排出器(超级排水器)
- 型号
- DB1000・DB3000
部分衍生系列销售中止
冷凝水排出器
冷凝水排出器
- 型号
- 5100-4C
冷凝水排出器
冷凝水分离器
- 型号
- FX
重量轻、体积小的冷凝水分离器。利用旋流效果,使压缩空气中的水滴紧贴滤杯内壁,集中增大以去除99%以上的水分。最适合用作空气配管的简易除水。
【适用空压机:0.75kW~37kW】
- 行业
- 气源供给装置

F.R.L组合
组合
- 型号
- C※0※0
F.R.L组合
小型F.R.L组件·组合型
- 型号
- K60570
F.R.L组合
配管适配器
- 型号
- A10※-W・A40※-W・A80※-W
F.R.L组合
分配器
- 型号
- D※01-W・D300-W
滑块・活塞杆型
电动执行器
- 型号
- KBX
支持单轴、多轴伺服马达驱动的电动执行器。
通过构成部件的自由组合,适用于所有搬运情况。
【对应控制器】
KCA
※控制器详情请从“相关产品”中确认。
- 行业
- 组装
- 理化分析设备

无马达
电动执行器
- 型号
- ETS
部分衍生系列销售中止
【NEW】追加对应马达厂商
可安装各厂商马达控制的电动执行器无马达规格。滚珠螺杆驱动型,内置2根线性导轨,刚性优异。
行程:50~1500mm
最大可搬送重量(水平):150kg
最高速度:2000mm/s<…
- 行业
- 搬运
- 组装
- 特殊用途、搬送
- 杀菌(高压灭菌器)
- 包装
- 理化分析设备

- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品