产品列表

产品列表

1129件中
291~300件

直动式3通电磁阀

负压切换单元

型号
MV3QR

是充分发挥3QR系列的小型、大流量、高响应特点,不使用真空破坏阀的真空吸附单元。有自复位型和自保持型。

行业
  • 安装
资料⁄下载

样本PDF

安全注意事项

2D CAD

3D CAD

CKD plus 仅限会员

直动式3通电磁阀

PICOSOL

型号
3MA/B・M3MA/B

是实现装置小型化的宽度为10mm的超小型直动式截止阀。备有单体、集成阀。
【适用缸径:Φ6〜Φ16】

行业
资料⁄下载

样本PDF

维护用部件

安全注意事项

2D CAD

3D CAD

CKD plus 仅限会员

直动式3通电磁阀

SELEX阀

型号
3PA/B・M3PA/B

是适用于使用压力0.7MPa至低真空的直动式兼加压式3通阀。有助于构建低压、真空用途的系统。
【适用缸径:Φ16〜Φ40】

行业
  • 氧气浓缩器
  • 呼吸器/麻醉器
资料⁄下载

样本PDF

维护用部件

安全注意事项

2D CAD

3D CAD

CKD plus 仅限会员

手动式2・3・4通阀

快速阀

型号
2QV・3QV

有效截面积大的直型快速阀。
最适合吹气的截止阀(2通阀)和气缸的残压排出阀(3通阀)。

行业
  • 呼吸器/麻醉器
资料⁄下载

样本PDF

安全注意事项

2D CAD

3D CAD

CKD plus 仅限会员

机械式2・3・4通阀

机械阀

型号
MS・MM・MAVL

进行控制时,请使用检测器确认气缸位置、有无材料等。
为检测各种形状、状态的物体,可使用机械阀进行最佳检测。

行业
  • 半自动设备
资料⁄下载

样本PDF

安全注意事项

3D CAD

CKD plus 仅限会员

逻辑阀

逻辑阀

型号
RTD・PE・AL・SAL

逻辑阀是构成回路的小型可动式控制元件的总称,包括空气定时器、空气指示灯、压力开关。关联多个气缸,执行程序控制时通过逻辑阀组建回路。

行业
资料⁄下载

样本PDF

安全注意事项

3D CAD

CKD plus 仅限会员

逻辑阀

γ系统

型号
Gamma

部分衍生系列销售中止

是指不使用电气,可只使用压缩空气组建步进式顺控回路的设备。

行业
资料⁄下载

样本PDF

CKD plus 仅限会员

先导式3通阀

先导式电磁阀·外部先导式气动截止阀

型号
NP・NVP

采用高密封性截止阀结构的大流量3通阀。适用于驱动φ400以下气缸的内部先导式NP系列。正压及负压(真空)可通用的外部先导式NVP系列。按用途分为2种。
【适用缸径:Φ6~Φ400】

行业
资料⁄下载

样本PDF

维护用部件

安全注意事项

2D CAD

3D CAD

CKD plus 仅限会员

残压排出阀

带阀芯位置检测功能的3通电磁阀

型号
SNP

也可作为空压系统的电磁式残压排出阀使用。通过限位开关检测主阀滑柱位置,可输出阀开闭状态信号。通过连接2连模块,可构建双重遮闭。

行业
  • 气源供给装置
资料⁄下载

样本PDF

安全注意事项

2D CAD

3D CAD

CKD plus 仅限会员

先导式3・4・5通电磁阀

先导式3・5通阀

型号
4GA/BR・M4GA/BR・MN4GA/BR

【NEW】扩大了对应通信。

优化了环境性能、安全性、可靠性、易用性的3、5通阀。高功能型。
【适用缸径:Φ20~Φ100】

行业
  • 组装
  • 气源供给装置
  • 精制水生产
  • 调整
  • 过滤
  • 制袋(输液袋)
  • 填充
  • 杀菌(高压灭菌器)
  • 包装
  • 压片
  • 培养
  • 分装
  • 灭菌装置
  • 理化分析设备
  • 半导体制造工序(后工序)
  • 化学液体供给设备用元件
  • 化学气体供给设备用元件
  • 氮气清洗关联元件