产品列表
产品列表
- 1129件中
- 281~290件
无马达
电动执行器
- 型号
- ETV
部分衍生系列销售中止
可安装各厂商马达控制的电动执行器无马达规格。
皮带驱动型,还支持滚珠丝杆驱动无法对应的长行程。
内置2根线性导轨,刚性优异。
行程:100~3500mm
最大可搬送重量(水平):85kg
最高速度:20…
- 行业
- 搬运
- 组装
- 特殊用途、搬送
- 杀菌(高压灭菌器)
- 包装
- 理化分析设备

无马达
电动执行器
- 型号
- ECS
部分衍生系列销售中止
【NEW】追加对应马达厂商
可安装各厂商马达控制的电动执行器无马达规格、低发尘型。
内置2根线性导轨,刚性优异。
行程:50~1500mm
最大可搬送重量(水平):150kg
最高速度:2000mm/s…
- 行业
- 搬运
- 组装
- 特殊用途、搬送
- 杀菌(高压灭菌器)
- 包装
- 理化分析设备

无马达
电动执行器
- 型号
- ECV
部分衍生系列销售中止
可安装各厂商马达控制的电动执行器无马达规格、低发尘型。
皮带驱动型,还支持滚珠丝杆驱动无法对应的长行程。
内置2根线性导轨,刚性优异。
行程:100~3500mm
最大可搬送重量(水平):85kg
最…
- 行业
- 搬运
- 组装
- 特殊用途、搬送
- 杀菌(高压灭菌器)
- 包装
- 理化分析设备

立体搬送系统
电动飞梭移载器
- 型号
- ESM
通用型
直驱马达小型(ABSODEX)
- 型号
- AX6000M
防爆型3・5通电磁阀
先导式防爆型5通阀(符合国际整合防爆方针)
- 型号
- 4F※※0EX
可在第一类危险源和第二类危险源中,安全使用的耐压防爆型电磁阀。(符合国际整合防爆方针:IEC标准)
追加获得中国GB规格认证及CCC认证:2020年10月
【适用缸径:Φ63~Φ250】
- 行业

防爆型3・5通电磁阀
先导式防爆型5通阀
- 型号
- 4F※※0E
可在第一类危险源和第二类危险源中,安全使用的耐压防爆型电磁阀。(构造规格)
追加获得中国GB规格认证及CCC认证:2020年10月
【适用缸径Φ63〜250】
- 行业

复合功能型5通电磁阀
无冲击阀
- 型号
- SKH
直动式3通电磁阀
直动式3通阀
- 型号
- 3QR・3QB・3QE・3QZ
可应对小型3通阀的各种用途。(气控阀・气缸驱动、吸附搬送、
吹气等)
有正压专用3QE・3QZ系列、正负压用3QB系列、正负压用大流量3QR系列。
【适用缸径:Φ6~Φ20】
- 行业
- 半导体制造工序(前工序)
- 半导体制造工序(后工序)
- 氧气浓缩器
- 透析监视装置
- 牙科医疗设备

直动式3通电磁阀
模块集成阀
- 型号
- MN3Q
每1连阀上配备2个3通阀,减少了安装空间。进、排气口的取出位置可选择,提高了配管的自由度。
【适用缸径:Φ4~Φ16】
- 行业
- 半导体制造工序(前工序)
- 化学液体供给设备用元件
- 化学气体供给设备用元件
- 氮气清洗关联元件

- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品