产品列表
产品列表
- 42件中
- 1~10件
- 半导体制造工序
- 半导体制造工序(后工序)
从半导体元件制造设备至生产工艺装置,分别按“前工序”、“后工序”、“化学液体供给设备用元件”、“化学气体供给设备用元件”、“氮气清洗关联元件”提出支持高纯度、高精度的产品提案。备有许多可对化学液体、气体、真空进行控制的阀门和减压阀、控制系统等。在依照ISO9001进行彻底的品质管理的基础上,还对应从阀门单品到组合了阀门和减压阀等的面板。
机器人旋转连接器
机器人旋转连接器
- 型号
- RJAC
NEW
采用混合式旋转接头,为机器人移载提供创新解决方案。通过内部通路向旋转机器人控制端供气供电,实现配管与配线的“零缠绕”。
【尺寸共4种】可搬送重量(kg)1、5、7、25
- 行业
- 移载
- 半导体制造工序(后工序)
- 搬运

快速调整器
快速调整器 slim
- 型号
- QREC
NEW
低滑动自动调芯装置。在机器人与夹爪夹头间安装的轻薄型快速调整器,可防止机械臂偏芯导致的装置停止。
【尺寸共5种】可搬送重量(kg)1、3、7、12、25
- 行业
- 移载
- 半导体制造工序(后工序)
- 搬运

孵化产品【特殊规格产品】
直动式3通阀【特殊规格产品】
- 型号
- 3QR
NEW
小型直动3通阀。
适用于连续通电、自保持、省配线的特殊规格产品。
(3种产品刊载在1个产品页上。)
【适用缸径:Φ6~Φ20】
- 行业
- 半导体制造工序(前工序)
- 半导体制造工序(后工序)
- 氧气浓缩器

- 资料⁄下载
样本PDF
CKD plus 仅限会员
过滤器
硅氧烷・臭氧去除器
- 型号
- SFX
NEW
孵化产品【特殊规格产品】
电动执行器无马达规格滑块型【特殊规格产品】
- 型号
- EFS
NEW
工具快换装置
自动工具快换装置
- 型号
- KHBC
NEW
可自行更换机器人前端工具。最小可搬送1kg~最大可搬送300kg,备有11种尺寸,适用于小型到大型的不同种类机器人。
【备有11种尺寸】可搬送重量(kg)1、3、7、12、25、45、60、120、180、230、300
- 行业
- 移载
- 半导体制造工序(后工序)
- 搬运

先导式3通阀
先导式3通阀
- 型号
- 3KA1
先导式3通阀
先导式3通阀
- 型号
- 3GD/ER
先导式3通阀
先导式3通阀
- 型号
- 3GA/BR
孵化产品【特殊规格产品】
ABSODEX 防水・防尘型 【特殊规格产品】
- 型号
- AX8R
NEW
最适合在水滴及粉尘较多的环境下进行旋转定位的执行器。
保护等级实现了相当于IP65。
对应新型控制器,启动时间减少了60%。
- 行业
- 组装
- 检查
- 安装
- 牙科医疗设备
- 半导体制造工序(后工序)

- 资料⁄下载
样本PDF
CKD plus 仅限会员
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 半导体制造工序
- 半导体制造工序(后工序)
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品