产品列表

产品列表

43件中
31~40件
半导体制造工序
半导体制造工序(后工序)

从半导体元件制造设备至生产工艺装置,分别按“前工序”、“后工序”、“化学液体供给设备用元件”、“化学气体供给设备用元件”、“氮气清洗关联元件”提出支持高纯度、高精度的产品提案。备有许多可对化学液体、气体、真空进行控制的阀门和减压阀、控制系统等。在依照ISO9001进行彻底的品质管理的基础上,还对应从阀门单品到组合了阀门和减压阀等的面板。

吸盘

精密吸盘

型号
PVP

吸附面采用了氟树脂多孔材料的高精度吸盘。

行业
  • 半导体制造工序(后工序)
资料⁄下载

样本PDF

安全注意事项

2D CAD

3D CAD

CKD plus 仅限会员

发生器系统

发生器单元(10.3mm宽)

型号
VSN・VSNM

实现高速且稳定响应性的小型发生器单元。
小型、轻量,尤其实现了高度尺寸的紧凑化。
【喷嘴直径】0.4, 0.5, 0.6 (㎜)
【吸入流量(L/min(ANR))】2~9.5

行业
  • 半导体制造工序(后工序)
资料⁄下载

样本PDF

安全注意事项

3D CAD

CKD plus 仅限会员

特殊气缸

空气轴承

型号
LBC

采用非接触空气轴承机构的滑动零阻力的空气静压式柔性执行部。通过与电空减压阀(EV)的组合,实现细致精密的负荷控制。

行业
  • 半导体制造工序(后工序)
  • 安装
资料⁄下载

样本PDF

安全注意事项

2D CAD

3D CAD

CKD plus 仅限会员

孵化产品【特殊规格产品】

ABSODEX 防水・防尘型 【特殊规格产品】

型号
AX8R

最适合在水滴及粉尘较多的环境下进行旋转定位的执行器。
保护等级实现了相当于IP65。
对应新型控制器,启动时间减少了60%。

行业
  • 组装
  • 检查
  • 安装
  • 牙科医疗设备
  • 半导体制造工序(后工序)
资料⁄下载

样本PDF

CKD plus 仅限会员

孵化产品【特殊规格产品】

电动执行器无马达规格滑块型【特殊规格产品】

型号
EFS

NEW

薄型、轻量化电动执行器。
有助于促进装置的小型化、轻量化。
本体颜色为黑色,减少图像检查时的光反射。

行业
  • 检查
  • 移载
  • 安装
  • 搬运
  • 半导体制造工序(后工序)
资料⁄下载

样本PDF

2D CAD

3D CAD

CKD plus 仅限会员

先导式3通阀

食品制造工序用FP※系列 先导式3通阀

型号
3GA/BR-FP1

食品制造工序用FP※系列

优化了环境性能、安全性、可靠性、易用性的3通阀。高功能型。
【适用缸径:Φ20~Φ100】

FP1:流路部、滑动部的润滑使用食品级润滑脂(NSF H1)。

行业
  • 组装
  • 半导体制造工序(后工序)

先导式3通阀

二次电池制造工序用P4※系列 先导式3通阀

型号
3GD/ER-P4

二次电池制造工序用P4※系列

优化了环境性能、安全性、可靠性、易用性的3通阀。高功能型。
【适用缸径:Φ20~Φ100】

行业
  • 组装
  • 半导体制造工序(后工序)

先导式3通阀

二次电池制造工序用P4※系列 先导式3通阀

型号
3GA/BR-P4

二次电池制造工序用P4※系列

优化了环境性能、安全性、可靠性、易用性的3通阀。高功能型。
【适用缸径:Φ20~Φ100】

行业
  • 组装
  • 半导体制造工序(后工序)

流量传感器・控制器

洁净室用P5※・P7※系列 小型流量传感器 RAPIFLOW®

型号
FSM3-P70・FSM3-P80

NEW

洁净元件用 P5※ / P7※系列

【NEW】追加耐环境规格(IP65)
1个FSM3能够对应空气,氮气,氩气,二氧化碳和混合气的5种气体。

P70 : 防止发尘
P80 : 禁油处理

行业
  • 半导体制造工序(后工序)

高真空用元件

电动真空阀

型号
EVB

2021年03月31日销售中止

【停产产品】
代替产品:IAVB系列

通过马达驱动调整阀的开度,实现了多种导率的电动真空阀。

行业
  • 半导体制造工序(前工序)
  • 半导体制造工序(后工序)
资料⁄下载

样本PDF

安全注意事项

3D CAD

CKD plus 仅限会员