商品一覧
商品一覧
- 242件中
- 31~40件
圧縮空気
キャリアブルエアサプライユニット【日本限定販売】
- 形番
- ASU
圧縮空気が得られない場所でもAC100V電源のみで、手軽にきれいなエアを供給できる小型コンプレッサーです。キャリーケースに必要な機器が全て内蔵されているため簡単に持ち運びができます。デザイン性に優れ、オフィス・研究ラボ・展示会・各種イベント…
- 業種

わかば商品【特別仕様品】
アブソデックス 防水・防塵タイプ【特別仕様品】
- 形番
- AX8R
水滴や粉塵の多い環境下での回転位置決めに最適なアクチュエータです。
保護等級は、IP65相当を実現しました。
新型コントローラ対応で立上げ時間を60%削減しています。
- 業種
- 組立
- 検査
- 実装
- 歯科医療装置
- 半導体製造工程(後工程)

- 資料・ダウンロード
カタログPDF
CKD plus 会員限定
リニアガイド付シリンダ
高耐久機器HPシリーズ 小形リニアガイド付コンパクトシリンダ
- 形番
- MSDG-HP1
高耐久機器 HPシリーズ
NEW:二次電池製造工程向(P4※-HP1)を追加。
高精度ガイド付のスーパーコンパクトシリンダ(SSD)の小口径シリーズです。内径サイズはΦ6 ~Φ16。
- 業種

パイロット式3・4・5ポート電磁弁
高耐久機器HPシリーズ パイロット式3・5ポート弁 プラグインブロックマニホールド
- 形番
- TVG-HP1
高耐久機器 HPシリーズ
【New】ダイレクト配管、電圧AC100V対応(日本限定)、窒素対応を追加
カーボンニュートラル・高い信頼性・使いやすいを追求したプラグインバルブです。耐久回数1.2億回。長期使用でもエアもれ極少を実現。装置非稼働時でエアもれ…
- 業種
- クランプ
- 搬送
- 治具関連
- 耐環境
- 組立

幅広平行ハンド
高耐久機器HPシリーズ 幅広平行ハンド
- 形番
- HMC-HP1
高耐久機器 HPシリーズ
全高が低く様々なワークの把持に対応できる幅広平行ハンドです。ダブルピストン構造によりコンパクトで高把持力を実現しました。HPシリーズとして高剛性、長寿命を追求した進化系ハンドです。
【チューブ内径】
φ10×2、φ16×2、φ2…
- 業種
- 組立
- ハンドリング
- 検査

チャック
高耐久機器HPシリーズ 3方爪チャック
- 形番
- CKW-HP1
高耐久機器 HPシリーズ
薄形、軽量コンパクトモデルの3方爪チャックがHPシリーズとして進化しました。高把持力と繰り返し精度±0.01mmを維持しながら、ハンドリング工程の長期安定稼働に貢献します。
・Φ50新発売
・ロングストロークタイプ新発売…
- 業種
- 組立
- ハンドリング
- 検査

一般形シリンダ
高耐久機器HPシリーズ(耐環境)ペンシルシリンダ
- 形番
- SCPD3-G-HP1
高耐久機器 HPシリーズ
NEW:食品製造工程向け(FP1-G-HP1)を追加。
一般シリンダの中で最も小口径(Φ6〜Φ16)で超小形で最軽量のシリーズです。小形スタンダードスイッチ「Tシリーズ」採用で省スペース化に貢献します。 …
- 業種

省スペース形シリンダ
高耐久機器HPシリーズ(耐環境)スーパーマウントシリンダ
- 形番
- SMG-G-HP1
高耐久機器 HPシリーズ
増圧器
高耐久機器HPシリーズ エアブースタ(エア増圧器)
- 形番
- ABP2-HP1
高耐久機器 HPシリーズ
電源レスで一次圧の2倍の高圧エアを生成します。
既存の圧縮エア設備を生かし、必要な箇所だけ増圧して、工場の省エネに貢献します。
長寿命機器により工場のトータルコストを低減します。
- 業種

リニアガイド付シリンダ
高耐久機器HPシリーズ (耐環境)リニアスライドシリンダ
- 形番
- LCR-G-HP1
高耐久機器 HPシリーズ
徹底した軽量化と設計自由度が高い左右対称構造な高剛性リニアガイド付きシリンダです。
G-HP1:耐環境シリンダ。シリンダ部及びガイド部に耐粉塵構造を搭載し、粉塵環境下での耐久性が大幅に向上しました。
- 業種

- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示