商品一覧
商品一覧
- 180件中
- 111~120件
速度制御弁・絞り弁
食品製造工程向け商品FPシリーズ スピードコントローララインタイプ・ワンタッチ継手付
- 形番
- SCL2-FP1
食品製造工程用 FP※シリーズ
速度制御弁・絞り弁
食品製造工程向け商品FPシリーズ スピードコントローラ中口径タイプ
- 形番
- SC1-FP1
食品製造工程用 FP※シリーズ
速度制御弁・絞り弁
食品製造工程向け商品FPシリーズ 超小形スピードコントローラ
- 形番
- SC-M5-FP1
食品製造工程用 FP※シリーズ
小形・軽量で省スペース配管を実現できます。
流量特性として、標準タイプ・低速タイプ・微速タイプから選択可能です。
FP1:流路部・摺動部の潤滑油は食品用グレード(NSF H1)を使用。
- 業種

消音器
食品製造工程向け商品FPシリーズ サイレンサ付メタリングバルブ
- 形番
- SMW2-FP1
食品製造工程用 FP※シリーズ
排出されるエアーで発生する、排気騒音を減音する機器です。コンパクトタイプで、消音効果は23dB〔A〕以上です。
FP1:流路部・摺動部の潤滑油は食品用グレード(NSF H1)を使用。
- 業種

消音器
食品製造工程向け商品FPシリーズ サイレンサ付メタリングバルブ
- 形番
- SMW-FP1
食品製造工程用 FP※シリーズ
排出されるエアで発生する、排気騒音を減音する機器です。コンパクトタイプで消音効果は20dB〔A〕以上です。
FP1:流路部・摺動部の潤滑油は食品用グレード(NSF H1)を使用。
- 業種

一般形シリンダ
二次電池対応機器P4※シリーズ ペンシルシリンダ
- 形番
- SCPD3-P4※
二次電池製造工程用 P4※シリーズ
一般シリンダの中で最も小口径(Φ6〜Φ16)で超小形で最軽量のシリーズです。小形スタンダードスイッチ「Tシリーズ」採用で省スペース化に貢献します。
P4:流路部・摺動部に、銅・亜鉛・ニッケル系材料・電解ニッケルめっきの使用を制…
- 業種

一般形シリンダ
二次電池対応機器P4※シリーズ スーパーマイクロシリンダ
- 形番
- SCM-P4※
二次電池製造工程用 P4※シリーズ
一般丸型シリンダの中口径(Φ20〜Φ100)シリーズです。内径サイズ、バリエーションが豊富で外観が非常にスマート。一般形シリンダの中では最もコンパクトなシリンダです。
P4:流路部・摺動部に、銅・亜鉛・ニッケル系材料・電解ニッ…
- 業種

一般形シリンダ
二次電池対応機器P4※シリーズ タイロッド形シリンダ
- 形番
- SCG-P4※
二次電池製造工程用 P4※シリーズ
一般形タイロッドシリンダの中口径(Φ32〜Φ100)シリーズです。有害物質を排除した環境対応型シリンダです。オプションも豊富で信頼性も高く、あらゆる場面で活躍します。
P4:流路部・摺動部に、銅・亜鉛・ニッケル系材料・電解ニッ…
- 業種

一般形シリンダ
二次電池対応機器P4※シリーズ セレックスシリンダ
- 形番
- SCS2-P4
二次電池製造工程用 P4※シリーズ
一般形タイロッド シリンダの大口径(Φ125〜Φ250)のシリーズです。バリエーションが豊富で高剛性、信頼性を一段とアップさせたシリンダです。質量を大幅に削減、カバー、チューブのアルミ化により製品質量を半減しました。
P4:流…
- 業種

省スペース形シリンダ
二次電池対応機器P4※シリーズ スーパーコンパクトシリンダ
- 形番
- SSD2-P4※
二次電池製造工程用 P4※シリーズ
従来の製品と比較して、ストローク、スイッチ取付面等での充実をさらに図りました。
一般環境から特定用途まで幅広くシリーズを取り揃えた省スペースシリンダです。
P4:流路部・摺動部に、銅・亜鉛・ニッケル系材料・電解ニッケルめ…
- 業種

- 検索条件
- 形番
- S
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示