商品一覧
商品一覧
- 28件中
- 11~20件
レギュレータ
小形フィルタ・レギュレータ 屋外シリーズ
- 形番
- BW7019
コンパクトタイプのFRユニットです。
屋外使用における耐久性を保証します。
外観部をオールメタル化。
機能部品は高耐食性部品を使用。
リリーフポート防雨、防虫対策済。
- 業種

レギュレータ
小形リリーフ弁
- 形番
- B6061
レギュレータ
小形レギュレータ
- 形番
- B2019
ノズル
エアノズル
- 形番
- BN※
一部バリエーション販売終了
F.R.Lコンビネーション
ブラケット・ジョイナセット
- 形番
- B※※0・C※000-J※00-W
支点ハンド
小爪
- 形番
- Small jaw
平行ハンド
食品製造工程向け商品FPシリーズ 小形クロスローラ平行ハンド
- 形番
- BHA-FP1・BHG-FP1
食品製造工程用 FP※シリーズ
クロスローラガイドで高精度、滑らか作動が可能な平行ハンドです。
【動作ストローク】5・9・11・15mm
FP1:流路部・摺動部の潤滑油は食品用グレード(NSF H1)を使用。
- 業種

平行ハンド
二次電池対応機器P4※シリーズ 小形クロスローラ平行ハンド
- 形番
- BHA-P4※・BHG-P4※
二次電池製造工程用 P4※シリーズ
クロスローラガイドで高精度、滑らか作動が可能な平行ハンドです。
【動作ストローク】5・9・11・15mm
P4:流路部・摺動部に、銅・亜鉛・ニッケル系材料・電解ニッケルめっきの使用を制限。
P40:全部品に、銅・亜…
- 業種

平行ハンド
二次電池対応機器P4※シリーズ センタリングハンド
- 形番
- BHE-P4※
二次電池製造工程用 P4※シリーズ
信頼の高精度で精密作業に威力を発揮します。
【動作ストローク】7・10・14・16・22mm
P4:流路部・摺動部に、銅・亜鉛・ニッケル系材料・電解ニッケルめっきの使用を制限。
P40:全部品に、銅・亜鉛・ニッケル…
- 業種

F.R.Lコンビネーション
二次電池対応機器P4※シリーズ ブラケット・ジョイナセット
- 形番
- B※10・B※20・B※30・C※000-J※00
二次電池製造工程用 P4※シリーズ
- 検索条件
- 形番
- B
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示