商品一覧

商品一覧

28件中
1~10件

パルスブロー

パルスブローバルブ

形番
BNP

NEW

間欠エア方式(パルスブロー)でエア消費量を75%削減します。
圧縮エアを削減することで、カーボンニュートラルに貢献します。

業種
  • 特殊用途・搬送
  • 組立
資料・ダウンロード

カタログPDF

取扱説明書

2D CAD

3D CAD

CKD plus 会員限定

平行ハンド

超小形クロスローラ平行ハンド

形番
BSA2

複数個取付が可能な超小形タイプです。
【動作ストローク】4mm

業種
資料・ダウンロード

デジタルカタログ

カタログPDF

安全上の注意

2D CAD

3D CAD

CKD plus 会員限定

平行ハンド

小形クロスローラ平行ハンド

形番
BHA・BHG

クロスローラガイドで高精度、滑らか作動が可能な平行ハンドです。
【動作ストローク】5・9・11・15mm

業種

平行ハンド

センタリングハンド

形番
BHE

信頼の高精度で精密作業に威力を発揮します。
【動作ストローク】7・10・14・16・22mm

業種

平行ハンド

メカニカルハンド

形番
BHA-FC

スプリング力により外径を把持するメカニカルハンド。
エア配管が使えないロータリーテーブルやシャトルムーバ用ハンドに最適。
パッキンを使わないため耐熱用ハンドにも最適です。
開き側は外力による駆動、カム駆動等の高速タクト…

業種
  • 搬送
資料・ダウンロード

デジタルカタログ

カタログPDF

安全上の注意

2D CAD

3D CAD

CKD plus 会員限定

吊り下げ式

バランサユニット

形番
BBS

約300kg の重量物をわずかな力で操作が可能なバランサユニットです。搬送するワークごとに重量が変化する場合にも、自動で認識し最適なバランスを保ちます。

業種

パイロット式3・4・5ポート電磁弁 

マイクロゾール

形番
P・M・B

使用圧力1.0MPaから低真空まで幅広く対応可能です。豊富なオプションを揃えた幅15mmの小形電磁弁です。
【適応シリンダ径:Φ6~Φ16】

業種

測長機能付ハンド

リニアノームセンサ付ハンド

形番
BHA-LN・BHG-LN・BHE-LN

小形のハンド機器にリニアノームセンサを搭載し、ワークへの仕事(アクチュエータ機能)と判断・判別作業(良否判別・簡易測長)を同時に行います。

業種

フィルタ・レギュレータ

小形フィルタ・レギュレータユニット

形番
B7019

フィルタとレギュレータを一体化した小形のF.Rユニットです。ダスト除去用の5μmエレメントです。

業種

レギュレータ

精密レギュレータ

形番
RP1000・RP2000

高精度圧力制御・圧力降下の小さい安定した流量特性があり、コンパクトサイズながら大きなリリーフ流量タイプです。

業種
  • 空気圧サプライ