商品一覧
商品一覧
- 28件中
- 1~10件
パルスブロー
パルスブローバルブ
- 形番
- BNP
NEW
平行ハンド
超小形クロスローラ平行ハンド
- 形番
- BSA2
平行ハンド
小形クロスローラ平行ハンド
- 形番
- BHA・BHG
平行ハンド
センタリングハンド
- 形番
- BHE
平行ハンド
メカニカルハンド
- 形番
- BHA-FC
スプリング力により外径を把持するメカニカルハンド。
エア配管が使えないロータリーテーブルやシャトルムーバ用ハンドに最適。
パッキンを使わないため耐熱用ハンドにも最適です。
開き側は外力による駆動、カム駆動等の高速タクト…
- 業種
- 搬送

吊り下げ式
バランサユニット
- 形番
- BBS
約300kg の重量物をわずかな力で操作が可能なバランサユニットです。搬送するワークごとに重量が変化する場合にも、自動で認識し最適なバランスを保ちます。
- 業種

パイロット式3・4・5ポート電磁弁
マイクロゾール
- 形番
- P・M・B
測長機能付ハンド
リニアノームセンサ付ハンド
- 形番
- BHA-LN・BHG-LN・BHE-LN
フィルタ・レギュレータ
小形フィルタ・レギュレータユニット
- 形番
- B7019
レギュレータ
精密レギュレータ
- 形番
- RP1000・RP2000
- 検索条件
- 形番
- B
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示