商品一覧

商品一覧

18件中
1~10件
工作機械
空気圧サプライ

加工精度、スピードが進化する工作機械に対応すべく様々な商品を「空気圧サプライ」「クーラント制御」「治具関連」「センサ」「特殊用途・搬送」に分けてご提案いたします。工作機械の安定加工を助ける空気圧機器、低圧損に対応したクーラント制御機器、加工精度に直結する着座確認、検出スイッチなど多数取り揃えております。圧力や流量の可視化に対応した商品も取り揃えております。

パイロット式3・4・5ポート電磁弁 

パイロット式5ポート電磁弁

形番
4GA4R・4GB4R

NEW

環境性・安全機能・操作性・信頼性のすべてを備えた高性能5ポート弁の大流量タイプです。
4G1・2・3Rシリーズの省電力コイルを4G4へ搭載し4G4Rへリニューアルしました。
φ140までの大形シリンダも0.1Wの省電力で駆動可能…

業種
  • 組立
  • 空気圧サプライ
  • 精製水製造
  • 調整
  • 濾過
  • 製袋(輸液バックの場合)
  • 充填
  • 滅菌(オートクレーブ)
  • 包装
  • 打錠
  • 培養
  • 分取
  • 滅菌装置
  • 生化学分析装置

エアモニタリングユニット

エアモニタリングユニット【日本限定販売】

形番
CVU

NEW

設備の圧縮エアの状態(流量/圧力など)を簡単にモニタリング、可視化できるユニット商品です。
リモートI/O RTシリーズと連携することで、ワンストップでデータ管理ができます。

業種
  • 組立
  • 検査
  • 搬送
  • 空気圧サプライ
資料・ダウンロード

カタログPDF

取扱説明書

2D CAD

3D CAD

CKD plus 会員限定

残圧排出弁

スプール位置検出機能付残圧排出弁

形番
SNS

安全規格ISO13849-1認証を取得した業界最小クラスの残圧排出弁です。

業種
  • クランプ
  • 位置決め
  • 搬送
  • 圧入・プレス
  • 安全
  • 組立
  • 空気圧サプライ

固定式

パワフルアーム

形番
PAW

【NEW】メカロックバリエーション追加
ワークの受渡や受取時の様な急激な重量変化のある作業時に浮上りや沈み込みがあり、不安全だったり使いづらい場合にメカ的なロックをかけることで、安全・作業性向上に貢献できます。またロック機構はシリンダ…

業種
  • クランプ
  • 位置決め
  • 搬送
  • 半自動設備
  • 安全
  • 組立
  • ハンドリング
  • 検査
  • 空気圧サプライ
  • 特殊用途・搬送
資料・ダウンロード

カタログPDF

安全上の注意

取扱説明書

2D CAD

CKD plus 会員限定

レギュレータ

精密レギュレータ

形番
RP1000・RP2000

高精度圧力制御・圧力降下の小さい安定した流量特性があり、コンパクトサイズながら大きなリリーフ流量タイプです。

業種
  • 空気圧サプライ

レギュレータ

精密レギュレータ

形番
RPE

環境にやさしい新タイプの精密レギュレータです。特殊構造によりエア消費量の大幅削減を実現しました。制御性能に優れ、高精度・コンパクトのため、緻密なテンションコントロール等、各種用途にご利用できます。

業種
  • 空気圧サプライ

レギュレータ

レギュレータ 中圧シリーズ

形番
RM※000

R3000/R4000-Wシリーズの中圧仕様です。
最高使用圧力1.6MPa、耐圧力2.4Mpaの仕様です。

業種
  • 空気圧サプライ

ユニット機器

エアユニット

形番
CXU

フィルタレギュレータからバルブまで空圧コントロールやアクチュエータ駆動に欠かせない各種エア機器をモジュール化できます。配管などの手間を省き、すぐに使用することが可能です。

業種
  • 空気圧サプライ
資料・ダウンロード

デジタルカタログ

カタログPDF

安全上の注意

2D CAD

3D CAD

CKD plus 会員限定

ドレン排出器

ドレンセパレータ

形番
FX

軽量コンパクトのドレン分離器です。サイクロン効果で圧縮空気中の水滴をボウル内壁に当て、集めて大きくさせて99%以上の水分を除去します。エア配管の簡易的な水取りとして最適です。
【適用コンプレッサ:0.75kW~37kW】

業種
  • 空気圧サプライ

残圧排出弁

スプール位置検出機能付3ポート電磁弁

形番
SNP

空気圧システムの電磁式残圧排出弁として使用できます。リミットスイッチによる主弁スプール位置の検出により、弁の開閉状態の信号出力が可能です。2連モジュール接続により2重遮断回路を構成できます。

業種
  • 空気圧サプライ