商品一覧
商品一覧
- 21件中
- 11~20件
- 医療・分析
- 生化学分析装置
様々な研究がされ、医療の進歩は加速し、病院での治療だけでなく、家庭での治療方法も増えています。医療の分野や生化学、理化学分析の分野で高純度、高精度に対応する機器を「生化学分析装置」「酸素濃縮器」「滅菌装置」「内視鏡関連装置」「透析監視装置」「歯科医療装置」「呼吸器・麻酔器」「理化学分析装置」に分けてご提案いたします。試薬に影響を与えないメタルフリーの商品や、医療装置の小形化に対応した商品など幅広く取り揃えております。
ライフサイエンス機器
メタルフリー2・3ポート電磁弁
- 形番
- MAB・MAG
シール材質・ボディ材質とも薬液に強いPTFEです。メタルフリーダイアフラムタイプです。静粛性に優れています。
- 業種
- 生化学分析装置
- 透析監視装置
- 歯科医療装置

ライフサイエンス機器
メタルフリー2・3ポート電磁弁
- 形番
- MEB2・MEG2
ライフサイエンス機器
メタルフリー2・3ポート電磁弁
- 形番
- MYB・MYG
ライフサイエンス機器
医療機器用メタルフリー小形レバー式2・3ポート電磁弁
- 形番
- HMTB・HMTG
ライフサイエンス機器
医療機器用超小形直動式2・3ポート電磁弁
- 形番
- UMB・UMG
ライフサイエンス機器
高耐食用直動式2ポート電磁弁
- 形番
- HB
ライフサイエンス機器
ソレノイド式ピンチバルブ(ファインピンチバルブ)
- 形番
- HYN
一部バリエーション販売終了
ソレノイドによりチューブを開閉するピンチバルブです。チューブのみが接液する構造で純水・生理食塩水・試薬・洗浄液などの制御に最適です。
- 業種
- 培養
- 分取
- 生化学分析装置
- 理化学分析装置
- 内視鏡関連装置

防爆形3・5ポート電磁弁
二次電池製造工程向け商品P4※シリーズ 本質安全防爆形 パイロット式3・5ポート弁 【認証取得国:中国、韓国、台湾、国際】
- 形番
- 4GD※※0EX-P4・4GE※※0EX-P4
二次電池製造工程用 P4※シリーズ
防爆性能: Ex ib ⅡC T4 Gb
認証番号:
NEPSI GYJ19.1311X(NEPSI)
IECEx IBE 19.0008(IECEx)
CCC 2020322307000310 (CCC) ※202…
- 業種
- 半自動設備
- 精製水製造
- 調整
- 濾過
- 充填
- 分取
- 生化学分析装置

防爆形3・5ポート電磁弁
二次電池製造工程向け商品P4※シリーズ 本質安全防爆形 パイロット式3・5ポート弁 【認証取得地域:日本】【日本限定販売】
- 形番
- 4GD※※0EJ-P4・4GE※※0EJ-P4
二次電池製造工程用 P4※シリーズ
防爆性能:Ex ib ⅡC T4 Gb
認証番号:DEK19.0049(JPEx)
Zone1、Zone2で使用可能な、本質安全防爆形電磁弁です。防爆電磁弁では最小クラスのバルブ幅10mmを含む4サイズの豊富な流量バリエ…
- 業種
- 半自動設備
- 精製水製造
- 調整
- 濾過
- 充填
- 分取
- 生化学分析装置

スライダ・ロッドタイプ
電動アクチュエータ
- 形番
- ERL2
2022/1/31販売終了
【販売終了品】
ステッピングモータ駆動のスライダタイプ電動アクチュエータです。
アクチュエータ自動認識機能搭載で、初期設定の工数削減に貢献します。
- 業種
- 生化学分析装置
- 理化学分析装置

- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- 医療・分析
- 生化学分析装置
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示