商品一覧

商品一覧

30件中
1~10件
車体組み立て
搬送

デジタルカタログ

自動車車体を組み立てる工程において、生産性の更なる向上に貢献する機器を「クランプ」「位置決め」「搬送」「耐環境」「冷却水」「シールドガス」「圧入・プレス」「半自動設備」「安全」に分けてご提案いたします。スパッタ、強磁界に対応する商品だけでなく、高精度な商品を取り揃えております。また、作業者の安全のための機構や、省スペースに対応した小形で軽量な商品も多く取り揃えております。

パイロット式3・4・5ポート電磁弁 

パイロット式3・5ポート弁 プラグインブロックマニホールド

形番
TVG

NEW

【New】 個別配線(単体/マニホールド)オプションを追加

カーボンニュートラル・高い信頼性・使いやすいを追求したプラグインバルブです。耐久回数1.2億回。長期使用でもエアもれ極少を実現。装置非稼働時でエアもれを最小限に留め、…

業種
  • クランプ
  • 搬送
  • 治具関連
  • 耐環境
  • 組立

ロボットロータリ

ロボットロータリ

形番
RJAC

NEW

ハイブリッドな回転継手によるロボットハンドリングの新常識。回転するロボット先端へ内部を通してエアと電気を供給し、配管・配線の絡みをゼロにします。
【サイズ全4種類】可搬質量(kg) 1、5、7、25

業種
  • ハンドリング
  • 半導体製造工程(後工程)
  • 搬送
資料・ダウンロード

カタログPDF

安全上の注意

取扱説明書

2D CAD

3D CAD

CKD plus 会員限定

クイックアジャスタ

クイックアジャスタslim

形番
QREC

NEW

低摺動な自動調芯装置。ロボットとハンドチャックの間にクイックアジャスタ slimを搭載し、ロボットハンドの芯ずれによる設備停止を防止します。職人技のティーチングなしで、高精度な組立、挿入、圧入工程を実現します。
【サイズ全5種類】可搬…

業種
  • ハンドリング
  • 半導体製造工程(後工程)
  • 搬送
資料・ダウンロード

カタログPDF

安全上の注意

取扱説明書

2D CAD

3D CAD

CKD plus 会員限定

ガイド付きタイプ

コントローラ内蔵形電動アクチュエータ ガイド付タイプ

形番
LRXG-STG

NEW

コントローラを内蔵した電動アクチュエータです。
コントローラ内蔵により、制御盤の省スペース化に貢献します。
動作モードは、電磁弁モードシングルタイプ、簡易3点モード、4点モードの3モードをご用意しており、最大4点の位置決めを実現…

業種
  • 搬送
  • 検査
  • 組立

スライダ・ロッドタイプ

コントローラ内蔵形電動アクチュエータ スライダタイプ

形番
LRXE-BS

NEW

コントローラを内蔵した電動アクチュエータです。
コントローラ内蔵により、制御盤の省スペース化に貢献します。
動作モードは、電磁弁モードシングルタイプ、簡易3点モード、4点モードの3モードをご用意しており、最大4点の位置決めを実現…

業種
  • 組立
  • 検査
  • 搬送

ツールチェンジャー

オートツールチェンジャー

形番
KHBC

NEW

ロボット先端ツールをロボット自身で自動交換できます。最小1kg可搬~最大300kg可搬、全11サイズのバリエーションで小形から大形、様々なサイズのロボットに対応します。
【サイズ全11種類】可搬質量(kg) 1、3、7、12、25、4…

業種
  • ハンドリング
  • 半導体製造工程(後工程)
  • 搬送
資料・ダウンロード

カタログPDF

安全上の注意

取扱説明書

2D CAD

3D CAD

CKD plus 会員限定

エアモニタリングユニット

エアモニタリングユニット【日本限定販売】

形番
CVU

NEW

設備の圧縮エアの状態(流量/圧力など)を簡単にモニタリング、可視化できるユニット商品です。
リモートI/O RTシリーズと連携することで、ワンストップでデータ管理ができます。

業種
  • 組立
  • 検査
  • 搬送
  • 空気圧サプライ
資料・ダウンロード

カタログPDF

取扱説明書

2D CAD

3D CAD

CKD plus 会員限定

リモートI/O

リモートI/O

形番
RT

NEW

【New】OPC UA子局追加
【New】デジタル入力/出力 プッシュイン端子台32点を追加
【New】Web API子局追加(日本・EU・アメリカ限定発売)

デジタル入出力、アナログ入出力、IO-Linkマスタに…

業種
  • クランプ
  • 搬送
  • 治具関連
  • 耐環境
  • 組立
  • 検査
資料・ダウンロード

カタログPDF

安全上の注意

取扱説明書

ソフトウェア

3D CAD

CKD plus 会員限定

クランプシリンダ

ロータリクランプシリンダ(シングルガイドタイプ)

形番
RCS2

回転運動と直線運動の組み合わせにより、省スペース化が実現できるロータリークランプシリンダのシングルガイドタイプです。高剛性で評価が高い従来のダブルガイドタイプ(RCC2シリーズ)に比べ大幅に全長が短くなります。クランプレバーの形状やシリンダ…

業種
  • クランプ
  • 搬送
  • 組立
  • 治具関連

残圧排出弁

スプール位置検出機能付残圧排出弁

形番
SNS

安全規格ISO13849-1認証を取得した業界最小クラスの残圧排出弁です。

業種
  • クランプ
  • 位置決め
  • 搬送
  • 圧入・プレス
  • 安全
  • 組立
  • 空気圧サプライ