商品一覧
商品一覧
- 73件中
- 1~10件
- 車体組み立て
自動車車体を組み立てる工程において、生産性の更なる向上に貢献する機器を「クランプ」「位置決め」「搬送」「耐環境」「冷却水」「シールドガス」「圧入・プレス」「半自動設備」「安全」に分けてご提案いたします。スパッタ、強磁界に対応する商品だけでなく、高精度な商品を取り揃えております。また、作業者の安全のための機構や、省スペースに対応した小形で軽量な商品も多く取り揃えております。
パイロット式3・4・5ポート電磁弁
パイロット式3・5ポート弁 プラグインブロックマニホールド
- 形番
- TVG
NEW
【New】 個別配線(単体/マニホールド)オプションを追加
カーボンニュートラル・高い信頼性・使いやすいを追求したプラグインバルブです。耐久回数1.2億回。長期使用でもエアもれ極少を実現。装置非稼働時でエアもれを最小限に留め、…
- 業種
- クランプ
- 搬送
- 治具関連
- 耐環境
- 組立

ロボットロータリ
ロボットロータリ
- 形番
- RJAC
NEW
ハイブリッドな回転継手によるロボットハンドリングの新常識。回転するロボット先端へ内部を通してエアと電気を供給し、配管・配線の絡みをゼロにします。
【サイズ全4種類】可搬質量(kg) 1、5、7、25
- 業種
- ハンドリング
- 半導体製造工程(後工程)
- 搬送

クイックアジャスタ
クイックアジャスタslim
- 形番
- QREC
NEW
低摺動な自動調芯装置。ロボットとハンドチャックの間にクイックアジャスタ slimを搭載し、ロボットハンドの芯ずれによる設備停止を防止します。職人技のティーチングなしで、高精度な組立、挿入、圧入工程を実現します。
【サイズ全5種類】可搬…
- 業種
- ハンドリング
- 半導体製造工程(後工程)
- 搬送

ソフトウェア
画像処理AIツール
- 形番
- Facilea AI(AES)
NEW
AI(学習機能)をノーコードで実現しました。誰でも簡単にAIをご使用いただけます。
学習機能としては分類とセグメンテーションの2つの機能があり、
学習完了後はブロック一つでFacileaとの連携が可能です。
- 業種
- 圧入・プレス
- 検査
- 半自動設備
- 組立
- 位置決め

- 資料・ダウンロード
カタログPDF
CKD plus 会員限定
ガイド付きタイプ
コントローラ内蔵形電動アクチュエータ ガイド付タイプ
- 形番
- LRXG-STG
NEW
コントローラを内蔵した電動アクチュエータです。
コントローラ内蔵により、制御盤の省スペース化に貢献します。
動作モードは、電磁弁モードシングルタイプ、簡易3点モード、4点モードの3モードをご用意しており、最大4点の位置決めを実現…
- 業種
- 搬送
- 検査
- 組立

スライダ・ロッドタイプ
コントローラ内蔵形電動アクチュエータ スライダタイプ
- 形番
- LRXE-BS
NEW
コントローラを内蔵した電動アクチュエータです。
コントローラ内蔵により、制御盤の省スペース化に貢献します。
動作モードは、電磁弁モードシングルタイプ、簡易3点モード、4点モードの3モードをご用意しており、最大4点の位置決めを実現…
- 業種
- 組立
- 検査
- 搬送

ツールチェンジャー
オートツールチェンジャー
- 形番
- KHBC
NEW
ロボット先端ツールをロボット自身で自動交換できます。最小1kg可搬~最大300kg可搬、全11サイズのバリエーションで小形から大形、様々なサイズのロボットに対応します。
【サイズ全11種類】可搬質量(kg) 1、3、7、12、25、4…
- 業種
- ハンドリング
- 半導体製造工程(後工程)
- 搬送

エアモニタリングユニット
エアモニタリングユニット【日本限定販売】
- 形番
- CVU
NEW
設備の圧縮エアの状態(流量/圧力など)を簡単にモニタリング、可視化できるユニット商品です。
リモートI/O RTシリーズと連携することで、ワンストップでデータ管理ができます。
- 業種
- 組立
- 検査
- 搬送
- 空気圧サプライ

リモートI/O
リモートI/O
- 形番
- RT
NEW
【New】OPC UA子局追加
【New】デジタル入力/出力 プッシュイン端子台32点を追加
【New】Web API子局追加(日本・EU・アメリカ限定発売)
デジタル入出力、アナログ入出力、IO-Linkマスタに…
- 業種
- クランプ
- 搬送
- 治具関連
- 耐環境
- 組立
- 検査

コントローラ
コントローラ【日本限定販売】
- 形番
- ESC3
専用ソフトは不要、各種設定を現場で完結できます。
更に入力信号は3点でプログラムも不要です。
対応アクチュエータはエア機器の扱いやすさ、高剛性を継承した新しいタイプの電動アクチュエータです。
バリエーションも幅広く、選択肢…
- 業種
- 耐環境
- 組立
- ハンドリング
- 検査

- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- 車体組み立て
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示