商品一覧
商品一覧
- 25件中
- 21~25件
わかば商品【特別仕様品】
比例電磁弁【特別仕様品】
- 形番
- A2-6500
操作電流値に比例して、気体流量を無段階に制御することで、
「多段階流量制御」「適量制御」を可能にします。
人工呼吸器等での、エア・酸素の比例制御で流量調整の自動化に最適です。
- 業種
- 酸素濃縮器
- 歯科医療装置
- 呼吸器/麻酔器

ライフサイエンス機器
食品製造工程向け商品FPシリーズ 高耐食用直動式2ポート電磁弁
- 形番
- HB-FP2
食品製造工程用 FP※シリーズ
高耐食ステンレスボディです。純水に対応します。静粛性に優れています。実績豊富な電磁弁です。
FP2:流路部・摺動部の潤滑油は食品用グレード(NSF H1)を、流路部は食品衛生法適合材料(樹脂・ゴム)を使用。
- 業種

ライフサイエンス機器
食品製造工程向け商品FPシリーズ メタルフリー2ポート電磁弁
- 形番
- MYB3-FP2
食品製造工程用 FP※シリーズ
メタルフリー2ポート弁です。バリエーション豊富です。
シール材質はフッ素ゴムになります。
FP2:流路部・摺動部の潤滑油は食品用グレード(NSF H1)を、流路部は食品衛生法適合材料(樹脂・ゴム)を使用。
- 業種

直動式3ポート電磁弁
二次電池製造工程向け商品P4※シリーズ セレックスバルブ
- 形番
- 3PA/B・M3PA/B
二次電池製造工程用 P4※シリーズ
ライフサイエンス機器
メタルフリー小形2・3ポート電磁弁
- 形番
- MR10
2023/9/29販売終了
【販売終了】
代替商品:MR10Rシリーズ
幅10mmの小形薬液用2・3ポート弁です。ダイアフラムタイプです。純水・生理食塩水・試薬・洗浄液・廃液に対応します。
- 業種
- 培養
- 分取
- 生化学分析装置
- 透析監視装置
- 歯科医療装置

- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- 流体制御機器
- ライフサイエンス機器
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示