商品一覧

商品一覧

25件中
1~10件

直動式3ポート電磁弁

二次電池対応機器P4※シリーズ セレックスバルブ

形番
3PA/B・M3PA/B

二次電池製造工程用 P4※シリーズ

使用圧力0.7MPaから低真空まで使用可能な直動式ユニバーサル加圧式3ポート弁です。低圧・真空用途のシステム構築に貢献します。
【適応シリンダ径:Φ16〜Φ40】

業種
資料・ダウンロード

カタログPDF

安全上の注意

CKD plus 会員限定

ライフサイエンス機器

エアオペレイト式ファインピンチバルブ

形番
HYA

空圧技術を応用した、ファインピンチバルブです。
医薬品製造のシングルユース工程など無菌性を要求される環境に最適です。
コイルを持たず通電による発熱もないので、制御する流体や周囲環境への熱影響を避けられます。

業種
  • 充填
  • 培養
  • 分取
  • 生化学分析装置
  • 内視鏡関連装置
  • 理化学分析装置
資料・ダウンロード

カタログPDF

安全上の注意

取扱説明書

2D CAD

3D CAD

CKD plus 会員限定

わかば商品【特別仕様品】

比例電磁弁【特別仕様品】

形番
A2-6500

操作電流値に比例して、気体流量を無段階に制御することで、
「多段階流量制御」「適量制御」を可能にします。
人工呼吸器等での、エア・酸素の比例制御で流量調整の自動化に最適です。

業種
  • 酸素濃縮器
  • 歯科医療装置
  • 呼吸器/麻酔器
資料・ダウンロード

カタログPDF

安全上の注意

2D CAD

3D CAD

技術資料

CKD plus 会員限定

直動式3ポート電磁弁

直動式3ポート弁

形番
3QR・3QB・3QE・3QZ

小形3ポート弁のあらゆる用途に対応します。(エアオペレイトバルブ/シリンダ駆動、吸着搬送、エアブローなど)
正圧専用の3QE/Zシリーズ、正負圧用の3QBシリーズ、正負圧用大流量の3QRシリーズがあります。
【適応シリンダ径:Φ…

業種
  • 半導体製造工程(前工程)
  • 半導体製造工程(後工程)
  • 酸素濃縮器
  • 透析監視装置
  • 歯科医療装置

直動式3ポート電磁弁

セレックスバルブ

形番
3PA/B・M3PA/B

使用圧力0.7MPaから低真空まで使用可能な直動式ユニバーサル加圧式3ポート弁です。低圧・真空用途のシステム構築に貢献します。
【適応シリンダ径:Φ16〜Φ40】

業種
  • 酸素濃縮器
  • 呼吸器/麻酔器

多種流体用電磁弁

直動式2・3ポート電磁弁

形番
USB・USG

多種流体に対応し装置搭載に最適な小形直動式電磁弁です。樹脂ボディ、継手一体形もラインナップし様々な用途に対応します。

業種
資料・ダウンロード

カタログPDF

安全上の注意

取扱説明書

2D CAD

3D CAD

CKD plus 会員限定

専用流体用電磁弁

圧縮空気用パイロット式2ポート電磁弁

形番
EXA・GEXA

圧縮空気制御用の小形パイロット式電磁弁です。エアブロー用途に最適で装置、システムの環境対応に貢献します。

業種
  • 歯科医療装置
  • 検査
  • 治具関連
資料・ダウンロード

カタログPDF

安全上の注意

取扱説明書

2D CAD

3D CAD

CKD plus 会員限定

ライフサイエンス機器

メタルフリー小形2・3ポート電磁弁

形番
MR10R

接液部材質に樹脂材・ゴム材を採用し、金属を排除しました。
欧州規格に対応したメタルフリー小形薬液用2・3ポート電磁弁です。

業種
  • 培養
  • 分取
  • 生化学分析装置
  • 透析監視装置
  • 歯科医療装置

ライフサイエンス機器

メタルフリー2・3ポート電磁弁

形番
MR16

インジケータ付ロッカー弁です。医療・分析装置の高タクト化に最適な制御バルブです。

業種
  • 培養
  • 分取
  • 生化学分析装置
  • 透析監視装置
  • 歯科医療装置

ライフサイエンス機器

メタルフリー2ポート電磁弁

形番
MKB3

医療・分析装置に最適です。薄形でコンパクトなメタルフリー2ポート電磁弁です。ワンタッチ装着構造採用により簡単メンテナンスを実現しました。

業種
  • 生化学分析装置
  • 歯科医療装置
資料・ダウンロード

カタログPDF

安全上の注意

取扱説明書

2D CAD

3D CAD

CKD plus 会員限定