商品一覧
商品一覧
- 146件中
- 61~70件
ボールバルブ
蒸気用電動式ボールバルブ2ポート弁
- 形番
- MSB
ボールバルブ
比例制御電動式ボールバルブ2・3ポート弁
- 形番
- MXBC2・MXGC2
ボールバルブ
蒸気用エアオペレイト式ボールバルブ2ポート弁(コンパクトロータリバルブ)
- 形番
- CSB・CSBF
クーラント用機器
中・高圧用エアオペレイト式3ポート弁(クーラントバルブ)
- 形番
- CVE3・CVSE3
工作機におけるクーラント液制御に特化した異物に強い3ポートエアオペレイトバルブです。接続口径はRc3/8~1まで中圧仕様(3.5MPa)と高圧仕様(7.0MPa)をラインナップしました。
- 業種
- クーラント制御

クーラント用機器
低圧用3ポート弁(クーラントバルブ)
- 形番
- CV3E・CVS3E
工作機におけるクーラント液制御に特化した異物に強い3ポートエアオペレイトバルブです。
【最高使用圧力:0.3MPa】
【接続口径:Rc3/4、1】
- 業種
- クーラント制御

クーラント用機器
チェック弁(液体用)
- 形番
- CCH
クーラント用機器
クーラント用圧力スイッチ
- 形番
- CPE・CPD
乾燥エア用電磁弁
ドライエア用直動式2・3ポート電磁弁(マルチレックスバルブ)
- 形番
- AB・GAB・AG・GAG-Z
乾燥エア用電磁弁
ドライエア用パイロットキック式2ポート電磁弁(マルチレックスバルブ)
- 形番
- ADK11-Z
防爆形 2・3ポート電磁弁
国際整合防爆指針(ExdⅡBT4)適合電磁弁(防爆形マルチレックスバルブ)
- 形番
- EX4
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- 流体制御機器
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示