商品一覧

商品一覧

14件中
11~14件

パイロット式3ポート弁

二次電池製造工程向け商品P4※シリーズ パイロット式3ポート弁

形番
3GA/BR-P4

二次電池製造工程用 P4※シリーズ

環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化した3ポート弁の高機能タイプです。
【適応シリンダ径:Φ20~Φ100】

業種
  • 組立
  • 半導体製造工程(後工程)
資料・ダウンロード

デジタルカタログ

カタログPDF

安全上の注意

CKD plus 会員限定

パイロット式3ポート弁

二次電池製造工程向け商品P4※シリーズ パイロット式電磁弁・外部パイロット式エア駆動ポペット弁

形番
NP※R・NAP・NVP※R-P4

二次電池製造工程用 P4※シリーズ

シール力のあるポペット構造を採用した大流量3方弁です。φ400までのシリンダ駆動に適した内部パイロット方式のNP※Rシリーズ。正圧および負圧(真空)の共用可能な外部パイロット方式のNAP・NVP※Rシリーズ。用途にあわせて2タイプを用意しま…

業種
資料・ダウンロード

デジタルカタログ

カタログPDF

安全上の注意

CKD plus 会員限定

パイロット式3ポート弁

二次電池製造工程向け商品P4※シリーズ スプール位置検出機能付3ポート電磁弁

形番
SNP-P4

二次電池製造工程用 P4※シリーズ

空気圧システムの電磁式残圧排出弁として使用できます。リミットスイッチによる主弁スプール位置の検出により、弁の開閉状態の信号出力が可能です。2連モジュール接続により2重遮断回路を構成できます。

P4:流路部・摺動部に、銅・亜鉛・…

業種
資料・ダウンロード

デジタルカタログ

カタログPDF

安全上の注意

CKD plus 会員限定

パイロット式3ポート弁

二次電池製造工程向け商品P4※シリーズ パイロット式電磁弁・外部パイロット式エア駆動ポペット弁

形番
NP-P4・NAP-P4・NVP-P4

二次電池製造工程用 P4※シリーズ

シール力のあるポペット構造を採用した大流量3方弁です。φ400までのシリンダ駆動に適した内部パイロット方式のNPシリーズ。正圧および負圧(真空)の共用可能な外部パイロット方式のNAP・NVPシリーズ。用途にあわせて2タイプを用意しました。<…

業種
資料・ダウンロード

カタログPDF

安全上の注意

CKD plus 会員限定