商品一覧

商品一覧

14件中
1~10件

パイロット式3ポート弁

パイロット式3ポート弁

形番
3KA1

摺動部の耐摩耗性と摺動性を向上させ、大幅な寿命アップと応答性の安定化を実現しました。
【適応シリンダ径:~Φ40】

業種
  • 組立
  • 半導体製造工程(後工程)

パイロット式3ポート弁

パイロット式3ポート弁

形番
3GD/ER

環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化した3ポート弁の高機能タイプです。
【適応シリンダ径:Φ20~Φ100】

業種
  • 組立
  • 半導体製造工程(後工程)

パイロット式3ポート弁

パイロット式3ポート弁

形番
3GA/BR

環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化した3ポート弁の高機能タイプです。
【適応シリンダ径:Φ20~Φ100】

業種
  • 組立
  • 半導体製造工程(後工程)

パイロット式3ポート弁

パイロット式電磁弁・外部パイロット式エア駆動ポペット弁

形番
NP※R・NAP・NVP※R

シール力のあるポペット構造を採用した大流量3方弁です。φ400までのシリンダ駆動に適した内部パイロット方式のNP※Rシリーズ。正圧および負圧(真空)の共用可能な外部パイロット方式のNAP・NVP※Rシリーズ。用途にあわせて2タイプを用意しま…

業種

残圧排出弁

スプール位置検出機能付残圧排出弁

形番
SNS

安全規格ISO13849-1認証を取得した業界最小クラスの残圧排出弁です。

業種
  • クランプ
  • 位置決め
  • 搬送
  • 圧入・プレス
  • 安全
  • 組立
  • 空気圧サプライ

パイロット式3ポート弁

パイロット式電磁弁・外部パイロット式エア駆動ポペット弁

形番
NP・NVP

シール力のあるポペット構造を採用した大流量3方弁です。φ400までのシリンダ駆動に適した内部パイロット方式のNPシリーズ。正圧および負圧(真空)の共用可能な外部パイロット方式のNVPシリーズ。用途にあわせて2タイプを用意しました。
【…

業種

残圧排出弁

スプール位置検出機能付3ポート電磁弁

形番
SNP

空気圧システムの電磁式残圧排出弁として使用できます。リミットスイッチによる主弁スプール位置の検出により、弁の開閉状態の信号出力が可能です。2連モジュール接続により2重遮断回路を構成できます。

業種
  • 空気圧サプライ

パイロット式3ポート弁

食品製造工程向け商品FPシリーズ パイロット式3ポート弁

形番
3GA/BR-FP1

食品製造工程用 FP※シリーズ

環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化した3ポート弁の高機能タイプです。
【適応シリンダ径:Φ20~Φ100】

FP1:流路部・摺動部の潤滑油は食品用グレード(NSF H1)を使用。

業種
  • 組立
  • 半導体製造工程(後工程)
資料・ダウンロード

カタログPDF

安全上の注意

CKD plus 会員限定

パイロット式3ポート弁

食品製造工程向け商品FPシリーズ パイロット式電磁弁

形番
NAP-FP1

食品製造工程用 FP※シリーズ

シール力のあるポペット構造を採用した大流量3方弁です。正圧および負圧(真空)の共用可能な外部パイロット方式の電磁弁です。
FP1:流路部・摺動部の潤滑油は食品用グレード(NSF H1)を使用。

業種

パイロット式3ポート弁

二次電池製造工程向け商品P4※シリーズ パイロット式3ポート弁

形番
3GD/ER-P4

二次電池製造工程用 P4※シリーズ

環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化した3ポート弁の高機能タイプです。
【適応シリンダ径:Φ20~Φ100】

業種
  • 組立
  • 半導体製造工程(後工程)
資料・ダウンロード

デジタルカタログ

カタログPDF

安全上の注意

CKD plus 会員限定