商品一覧
商品一覧
- 14件中
- 1~10件
パイロット式3ポート弁
パイロット式3ポート弁
- 形番
- 3KA1
パイロット式3ポート弁
パイロット式3ポート弁
- 形番
- 3GD/ER
パイロット式3ポート弁
パイロット式3ポート弁
- 形番
- 3GA/BR
パイロット式3ポート弁
パイロット式電磁弁・外部パイロット式エア駆動ポペット弁
- 形番
- NP※R・NAP・NVP※R
シール力のあるポペット構造を採用した大流量3方弁です。φ400までのシリンダ駆動に適した内部パイロット方式のNP※Rシリーズ。正圧および負圧(真空)の共用可能な外部パイロット方式のNAP・NVP※Rシリーズ。用途にあわせて2タイプを用意しま…
- 業種

残圧排出弁
スプール位置検出機能付残圧排出弁
- 形番
- SNS
パイロット式3ポート弁
パイロット式電磁弁・外部パイロット式エア駆動ポペット弁
- 形番
- NP・NVP
シール力のあるポペット構造を採用した大流量3方弁です。φ400までのシリンダ駆動に適した内部パイロット方式のNPシリーズ。正圧および負圧(真空)の共用可能な外部パイロット方式のNVPシリーズ。用途にあわせて2タイプを用意しました。
【…
- 業種

残圧排出弁
スプール位置検出機能付3ポート電磁弁
- 形番
- SNP
空気圧システムの電磁式残圧排出弁として使用できます。リミットスイッチによる主弁スプール位置の検出により、弁の開閉状態の信号出力が可能です。2連モジュール接続により2重遮断回路を構成できます。
- 業種
- 空気圧サプライ

パイロット式3ポート弁
食品製造工程向け商品FPシリーズ パイロット式3ポート弁
- 形番
- 3GA/BR-FP1
食品製造工程用 FP※シリーズ
環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化した3ポート弁の高機能タイプです。
【適応シリンダ径:Φ20~Φ100】
FP1:流路部・摺動部の潤滑油は食品用グレード(NSF H1)を使用。
- 業種
- 組立
- 半導体製造工程(後工程)

パイロット式3ポート弁
食品製造工程向け商品FPシリーズ パイロット式電磁弁
- 形番
- NAP-FP1
食品製造工程用 FP※シリーズ
シール力のあるポペット構造を採用した大流量3方弁です。正圧および負圧(真空)の共用可能な外部パイロット方式の電磁弁です。
FP1:流路部・摺動部の潤滑油は食品用グレード(NSF H1)を使用。
- 業種

パイロット式3ポート弁
二次電池製造工程向け商品P4※シリーズ パイロット式3ポート弁
- 形番
- 3GD/ER-P4
二次電池製造工程用 P4※シリーズ
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- 方向制御弁
- パイロット式3ポート弁
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示