商品一覧

商品一覧

114件中
1~10件

わかば商品

測長機能付3方爪チャック【特別仕様品】

形番
CKWM-HP2

NEW

高耐久機器 HPシリーズ

3方爪チャックにLVDTセンサを内蔵させた、測長機能付き3方爪チャックです。
ワークの微小な寸法判定だけではなく、把持爪や冶具の変形などの出力変化を監視することにより装置のメンテナンス時期の予知も可能です。

業種
資料・ダウンロード

カタログPDF

CKD plus 会員限定

ツールチェンジャー

オートツールチェンジャー

形番
KHBC

NEW

ロボット先端ツールをロボット自身で自動交換できます。最小1kg可搬~最大300kg可搬、全11サイズのバリエーションで小形から大形、様々なサイズのロボットに対応します。
【サイズ全11種類】可搬質量(kg) 1、3、7、12、25、4…

業種
  • ハンドリング
  • 半導体製造工程(後工程)
  • 搬送
資料・ダウンロード

カタログPDF

安全上の注意

取扱説明書

2D CAD

3D CAD

CKD plus 会員限定

チャック

3方爪チャック

形番
CKW-HP1

NEW

薄形、軽量コンパクトモデルの3方爪チャックがHPシリーズとして進化しました。高把持力と繰り返し精度±0.01mmを維持しながら、ハンドリング工程の長期安定稼働に貢献します。

・Φ50新発売
・ロングストロークタイプ新発売…

業種
  • 組立
  • ハンドリング
  • 検査

チャック

高耐久機器HPシリーズ 3方爪チャック

形番
CKW-HP1

NEW

高耐久機器 HPシリーズ

薄形、軽量コンパクトモデルの3方爪チャックがHPシリーズとして進化しました。高把持力と繰り返し精度±0.01mmを維持しながら、ハンドリング工程の長期安定稼働に貢献します。

・Φ50新発売
・ロングストロークタイプ新発売…

業種
  • 組立
  • ハンドリング
  • 検査

シリンダスイッチ

シリンダスイッチ

形番
SW-T

一部バリエーション販売終了

搭載可能シリンダが多い汎用的なシリンダスイッチです。
【NEW】耐水性向上シリンダスイッチSW-T2WLをバリエーションに加えました。

【適応シリンダ】
標準形:CAC4, CKV2, CMA2, CMK2, HC…

業種

平行ハンド

幅広平行ハンド

形番
HMC-HP1

全高が低く様々なワークの把持に対応できる幅広平行ハンドです。ダブルピストン構造によりコンパクトで高把持力を実現しました。HPシリーズとして高剛性、長寿命を追求した進化系ハンドです。
【チューブ内径】
φ10×2、φ16×2、φ2…

業種
  • 組立
  • ハンドリング
  • 検査

平行ハンド

高耐久機器HPシリーズ 幅広平行ハンド

形番
HMC-HP1

高耐久機器 HPシリーズ

全高が低く様々なワークの把持に対応できる幅広平行ハンドです。ダブルピストン構造によりコンパクトで高把持力を実現しました。HPシリーズとして高剛性、長寿命を追求した進化系ハンドです。
【チューブ内径】
φ10×2、φ16×2、φ2…

業種
  • 組立
  • ハンドリング
  • 検査

Kawasaki Robot K-AddOnシリーズ対応グリッパ

Kawasaki Robot K-AddOn登録グリッパ 三方爪タイプ

形番
RCKL-KW

円筒、丸形形状のワークに最適な3方爪タイプ。

ストローク:10mm
把持力:125N
質量 :1.1kg

Kawasaki Robotの協働ロボットduAroシリーズに対応した空気圧式グリッパです。<…

業種
  • 組立
  • ハンドリング
  • 検査

Kawasaki Robot K-AddOnシリーズ対応グリッパ

Kawasaki Robot K-AddOn登録グリッパロングストロークタイプ

形番
RHLF-KW

高さを抑えた薄形形状のロングストローク。

ストローク:32mm
把持力:85N
質量:1.0kg

Kawasaki Robotの協働ロボットduAroシリーズに対応した空気圧式グリッパです。専用共通フ…

業種
  • 組立
  • ハンドリング
  • 検査

Kawasaki Robot K-AddOnシリーズ対応グリッパ

Kawasaki Robot K-AddOn登録グリッパ コンパクトタイプ

形番
RLSH-KW

ロボットの軌道を邪魔しないコンパクトタイプ。

ストローク:18mm
把持力:42N
質量 :0.8kg

Kawasaki Robotの協働ロボットduAroシリーズに対応した空気圧式グリッパです。

業種
  • 組立
  • ハンドリング
  • 検査