商品一覧
商品一覧
- 43件中
- 11~20件
一般形シリンダ
高耐久機器HPシリーズ(耐環境)スーパーマイクロシリンダ
- 形番
- SCM-G-HP1
高耐久機器 HPシリーズ
NEW:食品製造工程向け(FP1-G-HP1)を追加。
内径サイズが豊富(Φ20〜Φ100)な丸形シリンダです。外観が非常にスマートで全長が短いコンパクト設計です。
G-HP1:耐環境シリンダ。強力スクレーパとルブキーパ…
- 業種

一般形シリンダ
高耐久機器HPシリーズ(耐環境)タイトシリンダ
- 形番
- CMK2-G-HP1
高耐久機器 HPシリーズ
NEW:食品製造工程向け(FP1-G-HP1)を追加。
シリンダチューブにステンレス材を使用した中口径(Φ20~Φ40)丸形汎用シリンダです。
G-HP1:耐環境シリンダ。強力スクレーパとルブキーパを装備し、粉塵環境下で…
- 業種

一般形シリンダ
高耐久機器HPシリーズ タイトシリンダ
- 形番
- CMK2-HP1
高耐久機器 HPシリーズ
NEW:二次電池製造工程向(P4※-HP1)を追加。
シリンダチューブにステンレス材を使用した中口径(Φ20~Φ25)丸形汎用シリンダです。
HP1:長寿命シリンダ。摺動部の最適化により長寿命と安定稼働を実現しました。
- 業種

一般形シリンダ
高耐久機器HPシリーズ ペンシルシリンダ
- 形番
- SCPD3-HP1
高耐久機器 HPシリーズ
NEW:二次電池製造工程向(P4※-HP1)を追加。
超小型、最軽量の小口径(Φ6〜Φ16)丸形汎用シリンダです。
HP1:長寿命シリンダ。摺動部の最適化により長寿命と安定稼働を実現しました。
- 業種

一般形シリンダ
食品製造工程向け商品FPシリーズ(高耐久機器)ペンシルシリンダ
- 形番
- SCPD3-G-FP1-HP1
食品製造工程用 FP※シリーズ
超小型、最軽量の小口径(Φ6〜Φ16)丸形汎用シリンダです。
FP1:流路部・摺動部の潤滑油は食品用グレード(NSF H1)を使用。
G-HP1:耐環境シリンダ。強力スクレーパとルブキーパを装備し、粉塵環境下での耐久性が…
- 業種

一般形シリンダ
食品製造工程向け商品FPシリーズ(高耐久機器)タイトシリンダ
- 形番
- CMK2-G-FP1-HP1
食品製造工程用 FP※シリーズ
シリンダチューブにステンレス材を使用した中口径(Φ20~Φ40)丸形汎用シリンダです。
FP1:流路部・摺動部の潤滑油は食品用グレード(NSF H1)を使用。
G-HP1:耐環境シリンダ。強力スクレーパとルブキーパを装備…
- 業種

一般形シリンダ
食品製造工程向け商品FPシリーズ(高耐久機器)スーパーマイクロシリンダ
- 形番
- SCM-G-FP1-HP1
食品製造工程用 FP※シリーズ
内径サイズが豊富(Φ20〜Φ100)な丸形シリンダです。外観が非常にスマートで全長が短いコンパクト設計です。
FP1:流路部・摺動部の潤滑油は食品用グレード(NSF H1)を使用。
G-HP1:耐環境シリンダ。強力スクレ…
- 業種

一般形シリンダ
食品製造工程向け商品FPシリーズ(高耐久機器)タイロッド形シリンダ
- 形番
- SCG-G-FP1-HP1
食品製造工程用 FP※シリーズ
内径サイズが豊富(Φ32〜Φ100)なタイロッドシリンダです。
FP1:流路部・摺動部の潤滑油は食品用グレード(NSF H1)を使用。
G-HP1:耐環境シリンダ。強力スクレーパとルブキーパを装備し、粉塵環境下での耐久性…
- 業種

一般形シリンダ
食品製造工程向け商品FPシリーズ セレックスシリンダ
- 形番
- SCS2-FP1
食品製造工程用 FP※シリーズ
一般形タイロッド シリンダの大口径(Φ125〜Φ250)のシリーズです。バリエーションが豊富で高剛性、信頼性を一段とアップさせたシリンダです。質量を大幅に削減、カバー、チューブのアルミ化により製品質量を半減しました。
FP1:流路部・…
- 業種

一般形シリンダ
食品製造工程向け商品FPシリーズ セレックスシリンダ
- 形番
- SCA2-FP1
食品製造工程用 FP※シリーズ
一般形タイロッドシリンダの中口径(Φ40〜Φ100)シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。
FP1:流路部・摺動部の潤滑油は食品用グレード(NSF H1)を使用。
- 業種

- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- 空気圧シリンダ
- 一般形シリンダ
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示