商品詳細
一般形シリンダ
食品製造工程向け商品FPシリーズ ペンシルシリンダ
- 形番
- SCPD3-FP1
食品製造工程用 FP※シリーズ
一般シリンダの中で最も小口径(Φ6〜Φ16)で超小形で最軽量のシリーズです。小形スタンダードスイッチ「Tシリーズ」採用で省スペース化に貢献します。生産終了の従来商品SCP※2シリーズとの互換性があります。
FP1:流路部・摺動部の潤滑油は食品用グレード(NSF H1)を使用。
- 業種

【コンパクト設計】
チューブ内径Φ6、Φ10、Φ16の超小形。
全長も短く、コンパクトを追求。
【小形シリンダスイッチでさらにコンパクト】
小形シリンダスイッチ「Tシリーズ」採用でスイッチ高さが1/2。

| 形番 | 名称 | チューブ内径 | 備考 |
|---|---|---|---|
| SCPD3-FP1 | 複動・片ロッド形(食品製造工程向け商品) | φ6, φ10, φ16 | |
| SCPD3-D-FP1 | 複動・両ロッド形(食品製造工程向け商品) | φ6, φ10, φ16 | |
| SCPD3-Z-FP1 | 複動・スピードコントローラ付(食品製造工程向け商品) | φ10, φ16 | |
| SCPD3-M-FP1 | 複動・回り止め形(食品製造工程向け商品) | φ10, φ16 | |
| SCPD3-K-FP1 | 複動・高荷重付(食品製造工程向け商品) | φ6, φ10, φ16 |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示