商品一覧
商品一覧
- 223件中
- 21~30件
省スペース形シリンダ
高耐久機器HPシリーズ (耐環境)スーパーマウントシリンダ
- 形番
- SMG-G-HP1
高耐久機器 HPシリーズ
ガイド付シリンダ
高耐久機器HPシリーズ(耐環境)ガイド付シリンダ
- 形番
- STS-G-HP1・STL-G-HP1
高耐久機器 HPシリーズ
ショートストローク用とロングストローク用にボディ構造を最適化し、高精度、高剛性、省スペースを実現したガイド付きシリンダです。
G-HP1:耐環境シリンダ。強力スクレーパとルブキーパを装備し、粉塵環境下での耐久性が大幅に向上しま…
- 業種

一般形シリンダ
屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ
- 形番
- SCS2-※-W
屋外用 WPシリーズ
一般形シリンダ
屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ
- 形番
- SCA2-※-W
屋外用 WPシリーズ
ガイド付シリンダ
二次電池対応機器P4※シリーズ ガイド付シリンダ
- 形番
- STS-P4※・STL-P4※
二次電池製造工程用 P4※シリーズ
シリンダスイッチをボディに一体収納し、シリンダの全長を究極にまで短くした角形、省スペースシリンダ。ショートストローク用とロングストローク用にボディ構造を最適化し、両サイドにガイドを設けた構造で、高精度、高剛性、省スペースを実現しました。リフ…
- 業種

ガイド付シリンダ
二次電池対応機器P4※シリーズ ガイド付シリンダ
- 形番
- STM-P4※
二次電池製造工程用 P4※シリーズ
取付の自由度、豊富なバリエーションをそろえ使い勝手や選び易さに配慮した、スーパースモールサイズのガイド付シリンダです。
P4:流路部・摺動部に、銅・亜鉛・ニッケル系材料・電解ニッケルめっきの使用を制限。
P40:全部品に…
- 業種

一般形シリンダ
二次電池対応機器P4※シリーズ セレックスシリンダ
- 形番
- SCA2-P4※
二次電池製造工程用 P4※シリーズ
一般形タイロッドシリンダの中口径(Φ40〜Φ100)シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。
P4:流路部・摺動部に、銅・亜鉛・ニッケル系材料・電解ニッケル…
- 業種

リニアガイド付シリンダ
高耐久機器HPシリーズ (耐環境)リニアスライドシリンダ
- 形番
- LCR-G-HP1
高耐久機器 HPシリーズ
徹底した軽量化と設計自由度が高い左右対称構造な高剛性リニアガイド付きシリンダです。
G-HP1:耐環境シリンダ。シリンダ部及びガイド部に耐粉塵構造を搭載し、粉塵環境下での耐久性が大幅に向上しました。
- 業種

省スペース形シリンダ
高耐久機器HPシリーズ小形ダイレクトシリンダ
- 形番
- MDC2-HP1
高耐久機器 HPシリーズ
内径サイズはΦ4〜Φ10でシリンダ本体を4方向から直接取付できるシリンダです。ワークの排出やパーツフィーダーのシャッターなどにご使用ください。
HP1:長寿命シリンダ。摺動部の最適化により長寿命と安定稼働を実現しました。
- 業種

クランプシリンダ
ロータリクランプシリンダ(シングルガイドタイプ)
- 形番
- RCS2
回転運動と直線運動の組み合わせにより、省スペース化が実現できるロータリークランプシリンダのシングルガイドタイプです。高剛性で評価が高い従来のダブルガイドタイプ(RCC2シリーズ)に比べ大幅に全長が短くなります。クランプレバーの形状やシリンダ…
- 業種
- クランプ
- 搬送
- 組立
- 治具関連

- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- 空気圧シリンダ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示