商品詳細

測長機能付ハンド

測長機能付きリニアスライドハンド

形番
LSHM-HP2

リニアスライドハンドにLVDTセンサを内蔵させた、測長機能付き平行ハンドです。
ワークの微小な寸法判定だけではなく、把持爪や冶具の変形などの出力変化を監視することにより装置のメンテナンス時期の予知も可能です。

業種
  • 組立
  • ハンドリング
  • 実装

お気に入りに追加

  • 商品特徴
  • バリエーション

【高精度】
繰り返し精度 ±0.02㎜

アナログ出力直線性
補正アダプタ付: FS.±0.5%
補正アダプタ無: FS.±3%

【業界初の一体構造】
耐振動・耐衝撃に優れたLVDT方式のセンサを内蔵。

【選べる出力形態】
用途に合わせて、様々な出力形態が選択可能。
新たにスイッチ出力アダプタ、IO-Linkアダプタを追加。

【耐環境】
IP65相当のアンプとゴムカバーにより、切粉や水滴の内部浸入を防止。

【予知保全】
出力の変化から把持爪やジグの異常摩耗や変形を監視し、設備やロボットの破損防止が可能。

【フィンガ】
4種のフィンガオプションから選択可能。

形番 名称 備考
LSHM-A測長機能付 複動形 ゴムカバーなし
LSHM-G・LSHM-F測長機能付 複動形 ゴムカバー付

商品一覧へ戻る