商品詳細

専用流体用電磁弁

温水用直動式2ポート電磁弁(ジャスフィットバルブ)

形番
FHB

温水用直動式電磁弁です。耐熱性のコイルを使用しており90℃までの温水で使用できます。

業種
資料・ダウンロード

カタログPDF

安全上の注意

取扱説明書

2D CAD

3D CAD

CKD plus 会員限定

  • 商品特徴
  • バリエーション

【高温対応】
耐熱クラス180(H)相当のコイルを使用しており、90℃までの温水で使用可能。

【耐腐食性】
高耐食材料の採用により信頼性、耐久性が向上。

【低消費電力】
低ワットコイルを採用。

形番 名称 サイズオリフィス(mm)接続口径 備考
FHB212ポート・NC形22mm幅Φ1, 2Rc1/8
FHB312ポート・NC形28mm幅Φ3, 4, 5Rc1/8, 1/4
FHB412ポート・NC形34mm幅Φ4, 5, 7, 10Rc1/4, 3/8, 1/2
FHB512ポート・NC形40mm幅Φ4, 5, 7, 10Rc1/4, 3/8, 1/2

商品一覧へ戻る