商品詳細
専用流体用電磁弁
温水用直動式2ポート電磁弁(ジャスフィットバルブ)
- 形番
- FHB
温水用直動式電磁弁です。耐熱性のコイルを使用しており90℃までの温水で使用できます。
- 業種
【高温対応】
耐熱クラス180(H)相当のコイルを使用しており、90℃までの温水で使用可能。
【耐腐食性】
高耐食材料の採用により信頼性、耐久性が向上。
【低消費電力】
低ワットコイルを採用。
形番 | 名称 | サイズ | オリフィス(mm) | 接続口径 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
FHB21 | 2ポート・NC形 | 22mm幅 | Φ1, 2 | Rc1/8 | |
FHB31 | 2ポート・NC形 | 28mm幅 | Φ3, 4, 5 | Rc1/8, 1/4 | |
FHB41 | 2ポート・NC形 | 34mm幅 | Φ4, 5, 7, 10 | Rc1/4, 3/8, 1/2 | |
FHB51 | 2ポート・NC形 | 40mm幅 | Φ4, 5, 7, 10 | Rc1/4, 3/8, 1/2 |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示