商品詳細

専用流体用電磁弁

水用小形パイロット式電磁弁

形番
FWD

水用の小形パイロット式電磁弁です。小形、軽量、低消費電力で装置、システムの環境負荷低減に貢献します。

業種
  • 理化学分析装置
  • 冷却水
資料・ダウンロード

カタログPDF

安全上の注意

取扱説明書

2D CAD

3D CAD

CKD plus 会員限定

  • 商品特徴
  • バリエーション

【コンパクト】
特殊形状ダイアフラムによりコンパクトに大流量を確保。

【軽量】
アクチュエータの樹脂化により大幅な軽量化を実現。

【低消費電力】
消費電力4W(Rc1/2、DC)。

【信頼性】
高耐食材質の採用により耐腐食性向上。

形番 名称 使用圧力(MPa)接続口径 備考
FWDパイロット式・NC形0.02~0.7Rc1/4~1

商品一覧へ戻る