商品詳細
電空レギュレータ
低圧電空レギュレータ
- 形番
- EVL
今まで出来なかった50kPa以下での比例制御を0kPaから高精度にコントロール可能な電空レギュレータです。
- 業種
【低圧コントロール】
0~50kPaまでの低圧制御が可能。
【高精度コントロール】
ヒステリシス:0.5%F.S.
分解能:0.2%F.S.
【クリーン】
流路部ノングリス
【保護構造IP64】
電気配線:M12コネクタ
形番 | 名称 | 接続口径(Rc) | 備考 |
---|---|---|---|
EVL | 低圧電空レギュレータ | 1/4 |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- コントローラ
- 電空レギュレータ
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示