商品詳細
電空レギュレータ
パレクト電空レギュレータ
- 形番
- EV2100V
【高精度】
半導体圧力センサと電子制御回路によるフィードバック制御により高精度にコントロール。
ヒステリシス:1%F.S.
リニアリティ:±0.5%F.S.
分解能:0.5%F.S.
繰返し性:0.5%F.S.
【豊富な入力信号】
0-10VDC
0-5VDC
4-20mA
【保護構造IP64】
電気配線:M12コネクタ

| 形番 | 名称 | 接続口径(Rc) | 圧力精度保証範囲 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| EV2100V | 単品 | 1/4 | -96~-91.2 | |
| EV2109V | マニホールド | 1/4 | -96~-91.2 |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示