商品詳細
ガス燃焼システム
流量切換電磁弁(クイックオープンタイプ)
- 形番
- VNA-R・VNA-RH
【NEW】使用流体に水素ガス対応オプションを追加、水素ガスでの使用を保証します。水素ガスライン識別のため、ボンネット等に専用色(赤色)とし、水素銘板を貼り付けます。
低流量・大流量を切替える電磁式の流量切替弁です。高燃焼-低燃焼の切替によりガス燃焼システムの燃費低減に貢献します。接続口径はRp3/4~1/1/2まで対応しています。
- 業種
- 工業炉
- ボイラ
- 冷温水器
- メタネーション設備
- 水素精製設備

【省エネ】
ガスバーナの低燃焼、高燃焼をガス流量切替で制御。
【流量の最適化】
メイン(大流量)、バイパス(小流量)それぞれに流量調整機構を内蔵し、流量の最適化が可能。
【多段切替】
2台を使用すれば低・中・高の3段階の燃焼レベルの切替が可能。
【水素ガス対応オプション】
水素ガスでの利用を保証。
水素を燃料ガスとするシステムでのご利用で、CO2排出量削減に貢献。
| 形番 | 名称 | 使用圧力 | 備考 |
|---|---|---|---|
| VNA-※-R | 流量切換電磁弁(クイックオープンタイプ) | 0~0.055 MPa | |
| VNA-※-RH | 流量切換電磁弁(クイックオープンタイプ) | 0~0.1 Mpa |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- 燃料ガス燃焼設備
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示