商品詳細
省スペース形シリンダ
スーパーコンパクトシリンダ
- 形番
- SSD2
【シリンダスイッチ溝を4面すべてに配置】(ただしΦ12、16は除く)
配管ポートと同一面にもシリンダスイッチを搭載でき、視認性、メンテナンス性がアップ。
【選べる先端ねじ】
ロッド先端はめねじ(標準)、おねじ(オプション)の選択が可能。
【全チューブ内径T形スイッチ搭載可能】
全チューブ内径に多くのCKD商品で採用しているT形スイッチの搭載が可能。
スイッチの統一化により在庫削減に貢献。
| 形番 | 名称 | チューブ内径 | 備考 |
|---|---|---|---|
| SSD2 | 複動・片ロッド形 | Φ12, Φ16, Φ20, Φ25, Φ32, Φ40, Φ50, Φ63, Φ80, Φ100, Φ125, Φ140, Φ160, Φ180, Φ200 | |
| SSD2-K | 複動・片ロッド・高荷重形 | Φ12, Φ16, Φ20, Φ25, Φ32, Φ40, Φ50, Φ63, Φ80, Φ100 | |
| SSD2-X | 単動・押出し形 | Φ12, Φ16, Φ20, Φ25, Φ32, Φ40, Φ50 | |
| SSD2-Y | 単動・引込み形 | Φ12, Φ16, Φ20, Φ25, Φ32, Φ40, Φ50 | |
| SSD2-T1 | 複動・耐熱形 | Φ12, Φ16, Φ20, Φ25, Φ32, Φ40, Φ50, Φ63, Φ80, Φ100 | |
| SSD2-K-※C | 複動・高荷重・ゴムエアクッション付 | Φ20, Φ25, Φ32, Φ40, Φ50, Φ63, Φ80, Φ100 | |
| SSD2-Q | 複動・落下防止形 | Φ20, Φ25, Φ32, Φ40, Φ50, Φ63, Φ80, Φ100 | |
| SSD2-F | 複動・微速形 | Φ12, Φ16, Φ20, Φ25, Φ32, Φ40, Φ50, Φ63, Φ80, Φ100 | |
| SSD2-O | 複動・低速形 | Φ12, Φ16, Φ20, Φ25, Φ32, Φ40, Φ50, Φ63, Φ80, Φ100 | |
| SSD2-KU | 複動・高荷重・低摩擦形 | Φ20, Φ25, Φ32, Φ40, Φ50, Φ63, Φ80, Φ100 | |
| SSD2-D | 複動・両ロッド形 | Φ12, Φ16, Φ20, Φ25, Φ32, Φ40, Φ50, Φ63, Φ80, Φ100, Φ125, Φ140, Φ160, Φ180, Φ200 | |
| SSD2-B | 複動・背合せ形 | Φ12, Φ16, Φ20, Φ25, Φ32, Φ40, Φ50, Φ63, Φ80, Φ100 | |
| SSD2-W | 複動・二段形 | Φ12, Φ16, Φ20, Φ25, Φ32, Φ40, Φ50, Φ63, Φ80, Φ100 | |
| SSD2-M | 複動・回り止め形 | Φ12, Φ16, Φ20, Φ25, Φ32, Φ40, Φ50, Φ63 | |
| SSD2-G | 複動・片ロッド・強力スクレーパ形 | Φ20, Φ25, Φ32, Φ40, Φ50, Φ63, Φ80, Φ100 | |
| SSD2-G1 | 複動・コイルスクレーパ形 | Φ25, Φ32, Φ40, Φ50, Φ63, Φ80, Φ100 | |
| SSD2-G2・SSD2-G3 | 複動・耐切削油形 | Φ16, Φ20, Φ25, Φ32, Φ40, Φ50, Φ63, Φ80, Φ100 | |
| SSD2-G4 | 複動・スパッタ付着防止形 | Φ25, Φ32, Φ40, Φ50, Φ63, Φ80, Φ100 | |
| SSD2-G5 | 複動・耐環境スクレーパ形 | Φ20, Φ25, Φ32, Φ40, Φ50, Φ63, Φ80, Φ100 | |
| SSD2-L4 | 複動・耐強磁界用スイッチ付 | Φ40, Φ50, Φ63, Φ80, Φ100 | |
| SSD2-P5※・SSD2-P7※ | 複動・クリーン仕様 | Φ12, Φ16, Φ20, Φ25, Φ32, Φ40, Φ50, Φ63, Φ80, Φ100, Φ125, Φ140, Φ160 |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示