商品詳細

省スペース形シリンダ

スーパーコンパクトシリンダ

形番
SSD2

従来の製品と比較して、ストローク、スイッチ取付面等での充実をさらに図りました。
一般環境から特定用途まで幅広くシリーズを取り揃えた省スペースシリンダです。

業種

お気に入りに追加

  • 商品特徴
  • バリエーション

【シリンダスイッチ溝を4面すべてに配置】(ただしΦ12、16は除く)
配管ポートと同一面にもシリンダスイッチを搭載でき、視認性、メンテナンス性がアップ。

【選べる先端ねじ】
ロッド先端はめねじ(標準)、おねじ(オプション)の選択が可能。

【全チューブ内径T形スイッチ搭載可能】
全チューブ内径に多くのCKD商品で採用しているT形スイッチの搭載が可能。
スイッチの統一化により在庫削減に貢献。

形番 名称 チューブ内径 備考
SSD2複動・片ロッド形Φ12, Φ16, Φ20, Φ25, Φ32, Φ40, Φ50, Φ63, Φ80, Φ100, Φ125, Φ140, Φ160, Φ180, Φ200
SSD2-K複動・片ロッド・高荷重形Φ12, Φ16, Φ20, Φ25, Φ32, Φ40, Φ50, Φ63, Φ80, Φ100
SSD2-X単動・押出し形Φ12, Φ16, Φ20, Φ25, Φ32, Φ40, Φ50
SSD2-Y単動・引込み形Φ12, Φ16, Φ20, Φ25, Φ32, Φ40, Φ50
SSD2-T1複動・耐熱形Φ12, Φ16, Φ20, Φ25, Φ32, Φ40, Φ50, Φ63, Φ80, Φ100
SSD2-K-※C複動・高荷重・ゴムエアクッション付Φ20, Φ25, Φ32, Φ40, Φ50, Φ63, Φ80, Φ100
SSD2-Q複動・落下防止形Φ20, Φ25, Φ32, Φ40, Φ50, Φ63, Φ80, Φ100
SSD2-F複動・微速形Φ12, Φ16, Φ20, Φ25, Φ32, Φ40, Φ50, Φ63, Φ80, Φ100
SSD2-O複動・低速形Φ12, Φ16, Φ20, Φ25, Φ32, Φ40, Φ50, Φ63, Φ80, Φ100
SSD2-KU複動・高荷重・低摩擦形Φ20, Φ25, Φ32, Φ40, Φ50, Φ63, Φ80, Φ100
SSD2-D複動・両ロッド形Φ12, Φ16, Φ20, Φ25, Φ32, Φ40, Φ50, Φ63, Φ80, Φ100, Φ125, Φ140, Φ160, Φ180, Φ200
SSD2-B複動・背合せ形Φ12, Φ16, Φ20, Φ25, Φ32, Φ40, Φ50, Φ63, Φ80, Φ100
SSD2-W複動・二段形Φ12, Φ16, Φ20, Φ25, Φ32, Φ40, Φ50, Φ63, Φ80, Φ100
SSD2-M複動・回り止め形Φ12, Φ16, Φ20, Φ25, Φ32, Φ40, Φ50, Φ63
SSD2-G複動・片ロッド・強力スクレーパ形Φ20, Φ25, Φ32, Φ40, Φ50, Φ63, Φ80, Φ100
SSD2-G1複動・コイルスクレーパ形Φ25, Φ32, Φ40, Φ50, Φ63, Φ80, Φ100
SSD2-G2・SSD2-G3複動・耐切削油形Φ16, Φ20, Φ25, Φ32, Φ40, Φ50, Φ63, Φ80, Φ100
SSD2-G4複動・スパッタ付着防止形Φ25, Φ32, Φ40, Φ50, Φ63, Φ80, Φ100
SSD2-G5複動・耐環境スクレーパ形Φ20, Φ25, Φ32, Φ40, Φ50, Φ63, Φ80, Φ100
SSD2-L4複動・耐強磁界用スイッチ付Φ40, Φ50, Φ63, Φ80, Φ100
SSD2-P5※・SSD2-P7※複動・クリーン仕様Φ12, Φ16, Φ20, Φ25, Φ32, Φ40, Φ50, Φ63, Φ80, Φ100, Φ125, Φ140, Φ160

商品一覧へ戻る