商品詳細
ガス燃焼システム
ガス遮断弁(クイックオープンタイプ)
- 形番
- VNA
NEW
【NEW】使用流体に水素ガス対応オプションを追加、水素ガスでの使用を保証します。水素ガスライン識別のため、ボンネット等に専用色(赤色)とし、水素銘板を貼り付けます。
中間圧までをカバーするクイックオープンタイプのガス遮断弁です。
Rp1/2~2 1/2まで幅広い口径サイズに対応します。
- 業種
- 工業炉
- ボイラ
- 冷温水器
- メタネーション設備
- 水素精製設備

【バリエーション】
接続口径Rp1/2~Rp21/2まで幅い広いサイズに対応。
【安全】
日本ガス機器検査協会(JIA)形式認証品。
対象商品:VNA-32-AC100V・200V、VNA-40-AC100V・200V、VNA-50-AC100V・200V
【水素ガス対応オプション】
水素ガスでの利用を保証。
水素を燃料ガスとするシステムでのご利用で、CO2排出量削減に貢献。
| 形番 | 名称 | 接続口径 | 備考 |
|---|---|---|---|
| VNA | ガス遮断弁(クイックオープンタイプ) | Rp1/2~2 1/2 |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- 流体制御機器
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示