商品詳細
ロボットロータリ
ロボットロータリ
- 形番
- RJAC
NEW
ハイブリッドな回転継手によるロボットハンドリングの新常識。回転するロボット先端へ内部を通してエアと電気を供給し、配管・配線の絡みをゼロにします。
【サイズ全4種類】可搬質量(kg) 1、5、7、25
- 業種
- ハンドリング
- 半導体製造工程(後工程)
- 搬送

【ハイブリッドな回転継ぎ手】
ロータリジョイントとスリップリングを一体化し、エアと電気の送受を可能としたハイブリッド構造です。

【メンテナンス工数削減】
断線・絡みを根本から防ぎ、突発的なライン停止を回避します。
【設置工数削減】
配線の余長調整が不要。誰でも簡単にセットアップが可能です。
【タクトアップ】
最短経路の回転が可能になり、ロボットのサイクルタイムを大幅に短縮します。

【省スペース】
ロボットの手首周りがスリムになり、周辺機器やワークとの干渉リスクを低減します。

| 形番 | 名称 | 最大可搬質量 | 備考 |
|---|---|---|---|
| RJAC | ロボットロータリ | 1, 5, 7, 25 |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- カーエレクトロニクス
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示