商品詳細

ロボットロータリ

ロボットロータリ

形番
RJAC

NEW

ハイブリッドな回転継手によるロボットハンドリングの新常識。回転するロボット先端へ内部を通してエアと電気を供給し、配管・配線の絡みをゼロにします。
【サイズ全4種類】可搬質量(kg) 1、5、7、25

業種
  • ハンドリング
  • 半導体製造工程(後工程)
  • 搬送
資料・ダウンロード

カタログPDF

安全上の注意

取扱説明書

2D CAD

3D CAD

CKD plus 会員限定

  • 商品特徴
  • バリエーション

【ハイブリッドな回転継ぎ手】
ロータリジョイントとスリップリングを一体化し、エアと電気の送受を可能としたハイブリッド構造です。

【メンテナンス工数削減】
断線・絡みを根本から防ぎ、突発的なライン停止を回避します。

【設置工数削減】
配線の余長調整が不要。誰でも簡単にセットアップが可能です。

【タクトアップ】
最短経路の回転が可能になり、ロボットのサイクルタイムを大幅に短縮します。

【省スペース】
ロボットの手首周りがスリムになり、周辺機器やワークとの干渉リスクを低減します。

形番 名称 最大可搬質量 備考
RJACロボットロータリ1, 5, 7, 25

商品一覧へ戻る